ツール用品技術窓口

3倍パワフルノズル EAD-TPN

3倍パワフルノズル

通常単価(税別)
1,244円
税込単価
1,368円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3倍の風量で強力に吹き出すパワフルノズル。【特長】・アルミノズルで軽量。 ・ネジ式で簡単に取り付け可能...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • ノズル取付ねじ
    G1/8
  • JANコード
    4977292438582
  • 全長 (mm)
    約75
  • 材質1
    本体:アルミ
  • パッケージ幅 (mm)
    30
  • パッケージ高さ (mm)
    120
  • パッケージ奥行 (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    60

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。

型番:

EAD-TPN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

パッケージ入りイメージ画像

パッケージ入りイメージ画像

ブランド名SK11
商品名3倍パワフルノズル
規格EAD-TPN
商品サイズ幅28×高さ83×奥行き28mm
重量60g

仕様

  • ノズル取付ねじ:G1/8。
  • 全長:約75mm。

注意事項

  • 人や動物に向けて使用しない。
  • 各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付ける。
  • 最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しない。

EAD-TPNの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
ノズル取付ねじ
G1/8
JANコード
4977292438582
全長(mm)
約75
材質1
本体:アルミ
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
120
パッケージ奥行(mm)
30
パッケージ重量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EAD-TPN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244円
( 1,368円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3倍の風量で強力に吹き出すパワフルノズル。
【特長】
・アルミノズルで軽量。
・ネジ式で簡単に取り付け可能。
【用途】
・エアダスター用の交換ノズル。
・ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3倍パワフルノズルの型番EAD-TPNのページです。 型番EAD-TPNに関する仕様情報を記載しております。
3倍パワフルノズルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
通常扱い
5
満足度:5.0
エアーがとても強くなり、切粉がきれいに落ちるのでとても気に入って使っています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3倍パワフルノズル
スイングスイベル1軸 1/4
スイングスイベル2軸 1/4
ハイフレンド 3連結 分岐
ラインカプラ 200T型 APS-3
エアチャックPRO 特殊360
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,244円2,351円2,753円17,116円4,895円5,681円
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目5日目4日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品カプラ-
ノズル取付ねじG1/8-----
JANコード497729243858249772924572934977292457309497729245905149772924429234977292424943
全長(mm)約753535--390
材質1本体:アルミ本体:真ちゅう本体:真ちゅう本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他、プラグ:鋼鉄本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット)、パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)本体:真ちゅう・鋼鉄・特殊樹脂・NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました