17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸ダイヤモンドコアドリル

通常単価(税別)
2,1105,737
税込単価
2,3216,311
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできるコアドリル【特長】・仕上がりは欠けもなく非...

詳細を確認
  • 回転工具専用ですので、打撃系工具で使用する場合は回転モード専用で(打撃を加えない)使用して下さい。ダイヤモンドコアドリルのコア抜き穴長さは15mm以下となるようにして下さい。深穴穿孔中のダイヤモンドコアドリル先端に冷却水が不足する場合は、数秒に一度タイルからダイヤモンドコアドリル先端を抜き差し(先端を冷却)して使用して下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

六角軸ダイヤモンドコアドリルの仕様

  • サイズ:5.0mm・6.0mm・7.0mm・8.0mm・10.0mm・12.0mm・15.0mm・20.0mm・25.0mm・30.0mm・35.0mm
  • 使用機種:インパクトドライバー
  • 最適回転速度:1,000~3,000min-1
  • 回転工具専用
六角軸ダイヤモンドコアドリル 5mmの外観

六角軸ダイヤモンドコアドリル 5mmの外観

六角軸ダイヤモンドコアドリル 10mmの外観

六角軸ダイヤモンドコアドリル 10mmの外観

六角軸ダイヤモンドコアドリル 20mmの外観

六角軸ダイヤモンドコアドリル 20mmの外観

六角軸ダイヤモンドコアドリル 30mmの外観

六角軸ダイヤモンドコアドリル 30mmの外観

六角軸ダイヤモンドコアドリル 5mmのパッケージ

六角軸ダイヤモンドコアドリル 5mmのパッケージ

六角軸ダイヤモンドコアドリル 10mmのパッケージ

六角軸ダイヤモンドコアドリル 10mmのパッケージ

六角軸ダイヤモンドコアドリル 20mmのパッケージ

六角軸ダイヤモンドコアドリル 20mmのパッケージ

六角軸ダイヤモンドコアドリル 30mmのパッケージ

六角軸ダイヤモンドコアドリル 30mmのパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 回転工具専用ですので、打撃系工具で使用する場合は回転モード専用で(打撃を加えない)使用してください。
  • ※ ダイヤモンドコアドリルのコア抜き穴長さは15mm以下となるようにしてください。
  • ※ 深穴穿孔中のダイヤモンドコアドリル先端に冷却水が不足する場合は、数秒に一度タイルからダイヤモンドコアドリル先端を抜き差し(先端を冷却)して使用してください。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

最小発注数量
4977292866415
5
1個
4977292866422
6
1個
4977292866439
7
1個
4977292866446
8
1個
4977292866453
10
1個
4977292866460
12
1個
4977292866477
15
1個
4977292866484
20
1個
4977292866491
25
1個
4977292866507
30
1個
4977292866514
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110
( 2,321 )
3日目
2,166
( 2,383 )
3日目
2,250
( 2,475 )
3日目
2,390
( 2,629 )
3日目
2,615
( 2,877 )
3日目
2,853
( 3,138 )
3日目
3,148
( 3,463 )
3日目
3,955
( 4,351 )
3日目
4,516
( 4,968 )
3日目
5,078
( 5,586 )
3日目
5,737
( 6,311 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできるコアドリル
【特長】
・仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。
・溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。
・ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。
・回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。
・六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
【用途】
・硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業

ご注意

  • 回転工具専用ですので、打撃系工具で使用する場合は回転モード専用で(打撃を加えない)使用して下さい。ダイヤモンドコアドリルのコア抜き穴長さは15mm以下となるようにして下さい。深穴穿孔中のダイヤモンドコアドリル先端に冷却水が不足する場合は、数秒に一度タイルからダイヤモンドコアドリル先端を抜き差し(先端を冷却)して使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ダイヤモンドコアドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ダイヤモンドコアドリル
回転振動コアドリル パッケージ高さ(mm)380
バイメタルホールソー SBH-14~SBH-50
木工用深穴ホールソー(3枚刃)
修正ブッシュ ダイヤ用 BF-2 22-20MM
インパクト用木工ホールソー SIH-001
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,110-7,084 -2,082 -2,0114732,573
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコアドリルコアドリルホールソーホールソーコアドリルホールソー
セット内容セット内容:コアドリル、ガイドリング、リング固定用両面テープ、湿式用スポンジ-----
適合電動機インパクトドライバー-電気ドリル回転専用ドリル-適用機種 充電インパクトドライバー、回転専用ドリル
用途回転工具専用-----
材質特殊鋼特殊鋼--金属製-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト