ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

修正ブッシュ ダイヤ用 BF-2 22-20MM

修正ブッシュ ダイヤ用 BF-2 22-20MM BF-2 22-20MM
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:3日目

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュ。【特長】・穴径22.0mmから穴...

詳細を確認

型番:

BF-2 22-20MM
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BF-2 22-20MMの仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
JANコード
4977292345828
入数
1ヶ入
材質
金属製

商品情報

修正ブッシュ ダイヤ用の仕様

  • 1ヶ入
修正ブッシュ ダイヤ用の外観

修正ブッシュ ダイヤ用の外観

修正ブッシュ ダイヤ用のパッケージ

修正ブッシュ ダイヤ用のパッケージ

型番リスト

表示件数
型番
BF-2 22-20MM
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュ。
【特長】
・穴径22.0mmから穴径20.0mmへ調整。
【用途】
・ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

修正ブッシュ ダイヤ用 BF-2 22-20MMの型番BF-2 22-20MMのページです。 型番BF-2 22-20MMに関する仕様情報を記載しております。
修正ブッシュ ダイヤ用 BF-2 22-20MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修正ブッシュ ダイヤ用 BF-2 22-20MM
木工用7枚刃ホールソー 20mm
回転振動コアドリル パッケージ高さ(mm)380
木工用深穴ホールソー(3枚刃)
木工用深穴ホールソー(6枚刃)
六角軸ダイヤモンドコアドリル
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格473円1,357円7,084円 -2,011円1,997円2,110円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコアドリルホールソーコアドリルホールソーホールソーコアドリル
JANコード49772923458284977292330916-49772923309854977292330923-
入数1ヶ入-----
材質金属製-特殊鋼--特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました