17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

回転振動コアドリル パッケージ高さ(mm)380
  • SKS-65
  • SKS-70

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

回転振動コアドリル パッケージ高さ(mm)380

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKS-65

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に最適です。
【特長】
・振動・回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリルです。
・工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。
・センタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。
【用途】
・エアコン取付工事作業

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コアドリル
シャンクタイプ
SDSプラス
JANコード
4977292348010
サイズ(mm)
65
材質
特殊鋼
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト