17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サポートローラースタンド SSR-1100ST

サポートローラースタンド

通常単価(税別)
3,918
税込単価
4,310
通常出荷日:4日目

【特長】・2種類のローラーを標準装備しています・未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにも...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4977292300711
  • 最大荷重 (kg)
    45kg
  • ボールベアリングローラー時の高さ (mm)
    690~1100
  • ローラー部の幅 (mm)
    約280
  • ワイドローラー時の高さ (mm)
    660~1070
  • パッケージ幅 (mm)
    80.5
  • パッケージ高さ (mm)
    9.6
  • パッケージ奥行 (mm)
    47.3
  • パッケージ重量 (g)
    6400
  • 重量 (g)
    5000

型番:

SSR-1100ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

サポートローラースタンドの仕様

  • 寸法(ワイドローラー時の高さ):660~1,070mm
  • 寸法(ボールベアリングローラー時の高さ):690~1,100mm
  • 寸法(ローラー部の幅):約280mm
  • 重量:5kg
  • 最大荷重:45kg
サポートローラースタンドの外観

サポートローラースタンドの外観

サポートローラースタンドのパッケージ

サポートローラースタンドのパッケージ

サポートローラースタンドの使用例1

サポートローラースタンドの使用例1

サポートローラースタンドの使用例2

サポートローラースタンドの使用例2

SSR-1100STの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292300711
最大荷重(kg)
45kg
ボールベアリングローラー時の高さ(mm)
690~1100
ローラー部の幅(mm)
約280
ワイドローラー時の高さ(mm)
660~1070
パッケージ幅(mm)
80.5
パッケージ高さ(mm)
9.6
パッケージ奥行(mm)
47.3
パッケージ重量(g)
6400
重量(g)
5000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSR-1100ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,918
( 4,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類のローラーを標準装備しています
・未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです
【用途】
・板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サポートローラースタンドの型番SSR-1100STのページです。 型番SSR-1100STに関する仕様情報を記載しております。
サポートローラースタンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材の切断の際の支持に
5
満足度:5.0
木材を切る時に、材の支持に利用しました。 高さも調整できてよいです。 長い材を連続してきるのによかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートローラースタンド
スライド卓上マルノコスタンド
鉄工ドリルビットシャープナー BS-300
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(HSS) EA824FG-119
ゴムコネクターボディー HC-1
コードレスラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V
メーカーSK-11SK-11SK-11エスコSK-11トラスコ中山
通常価格3,91813,3694,72225,6421,42116,695
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目2日目3日目4日目
種類その他関連用品-その他関連用品先端アクセサリ-その他電動工具
JANコード497729230071149772923007044977292330008-4977292451840-
最大荷重(kg)45kg150kg(取付機械+材料)----
ボールベアリングローラー時の高さ(mm)690~1100-----
ローラー部の幅(mm)約280-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました