17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オーバートルク防止アダプター SOTPA-4 SOTPA-4

オーバートルク防止アダプター SOTPA-4

  • ソケット差込角
    12.7mm
  • 材質
    クロームモリブデン
  • JANコード
    4977292440967
  • パッケージ幅 (mm)
    62
  • パッケージ高さ (mm)
    170
  • パッケージ奥行 (mm)
    36
  • パッケージ重量 (g)
    380

型番:

SOTPA-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

  • ソケット差込角:12.7mm
オーバートルク防止アダプターの外観

オーバートルク防止アダプターの外観

オーバートルク防止アダプターのパッケージ

オーバートルク防止アダプターのパッケージ

オーバートルク防止アダプターの使用例

オーバートルク防止アダプターの使用例

SOTPA-4の仕様・寸法情報

ソケット差込角
12.7mm
材質
クロームモリブデン
JANコード
4977292440967
パッケージ幅(mm)
62
パッケージ高さ(mm)
170
パッケージ奥行(mm)
36
パッケージ重量(g)
380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOTPA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,279円
( 4,707円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトナット等の過度の締付を防止。
【特長】
・タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止。
・右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上を防止。
【用途】
・タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーバートルク防止アダプター SOTPA-4の型番SOTPA-4のページです。 型番SOTPA-4に関する仕様情報を記載しております。
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバートルク防止アダプター SOTPA-4
垂直ドリルガイド DS-70
ワンタッチ式ドリルガイド SIDG-1
ドリルクランプ(アルミダイカスト製)
接地アダプター ネジ止めタイプ
接地アダプター ワニ口クリップタイプ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,279円2,404円4,869円2,025円2,054円1,935円
通常出荷日4日目3日目4日目3日目3日目4日目
ソケット差込角12.7mm-----
材質クロームモリブデンアルミダイカスト樹脂・特殊鋼アルミダイカスト製--
JANコード497729244096749772923300914977292329958497729233007749772924519184977292451901
パッケージ幅(mm)621541771107070
パッケージ高さ(mm)170278450275130130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました