17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬カッティングソーR SMT-CAB85

超硬カッティングソーR

通常単価(税別)
824円
税込単価
906円
通常出荷日:3日目

ソー(電動)の充電マルチツール専用超硬研磨刃として展開しているパーツ部品。【特長】・石材類の筋付けがで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • JANコード
    4977292492256
  • 用途
    SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • パッケージ幅 (mm)
    108
  • パッケージ高さ (mm)
    178
  • パッケージ奥行 (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    35
  • 入数
    1枚入

型番:

SMT-CAB85
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着した超硬研磨刃

パッケージ例。

パッケージ例。

タイル目地の切断、レンガ、ブロックの筋付けに最適。

タイル目地の切断、レンガ、ブロックの筋付けに最適。

製品仕様

  • 規格:SMT-CAB85。
  • 商品サイズ:幅85×高さ53×奥行き8mm、重量22g。
  • 1枚入。
  • SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。

SMT-CAB85の仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
JANコード
4977292492256
用途
SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)
108
パッケージ高さ(mm)
178
パッケージ奥行(mm)
20
パッケージ質量(g)
35
入数
1枚入

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT-CAB85

入数

最小発注数量
1枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824円
( 906円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソー(電動)の充電マルチツール専用超硬研磨刃として展開しているパーツ部品。
【特長】
・石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しているので、レンガ、ブロックの筋付ができる。
・SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用に対応。
・1枚入。
【用途】
・タイル目地の切断やレンガ、ブロックの筋付けをする際に最適。
・使用できなくなった際の交換用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッティングソーRの型番SMT-CAB85のページです。 型番SMT-CAB85に関する仕様情報を記載しております。
超硬カッティングソーRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッティングソーR
HSSカッティングソーR
超硬サンディングソーD
HSSカッティングソーS
HSSカッティングソーS SMT-HSB33WP
サンディングパッド(三角) SMT-SPD77
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格824円1,357円951円1,312円1,357円922円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目3日目
商品タイプカットソーカットソーカットソーカットソーカットソーその他関連品
JANコード497729249225649772924922494977292492263497729249223249772924923864977292492164
用途SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)108108108108108108
パッケージ高さ(mm)178178178178178178
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました