17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンディングペーパーD3枚 仕上げ研磨

サンディングペーパーD3枚 仕上げ研磨

通常単価(税別)
509円
税込単価
560円
通常出荷日:3日目

ソー(電動)の充電マルチツール専用の木工用サンディングペーパーとして展開しているパーツ部品。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 用途
    SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • パッケージ幅 (mm)
    108
  • パッケージ高さ (mm)
    178
  • パッケージ奥行 (mm)
    27
  • パッケージ質量 (g)
    20
  • 入数
    3枚入

ご注意

  • 商品は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番:SMT-SP77-NO240。

型番:SMT-SP77-NO240。

  • 商品サイズ:幅87×高さ87×奥行き1mm、重量10g。
  • 粒度:240。
  • 3枚入。
  • SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。
型番:SMT-SP77-NO320。

型番:SMT-SP77-NO320。

  • 商品サイズ:幅87×高さ87×奥行き1mm、重量10g。
  • 粒度:320。
  • 3枚入。
  • SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 粒度

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

粒度

JANコード

入数

最小発注数量
240
4977292492218
3枚入
3個
320
4977292492225
3枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509円
( 560円 )
3日目
509円
( 560円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソー(電動)の充電マルチツール専用の木工用サンディングペーパーとして展開しているパーツ部品。
【特長】
・木材、金属の仕上げタイプの研磨。
・SK11充電マルチツールSMT-108V-13Liに対応。
・3枚入で、粒度が240、320の2つのタイプより使用用途により選択できる。
【用途】
・木工、金属の表面、コーナー部を研磨する際に最適。

ご注意

  • 商品は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングペーパーD3枚 仕上げ研磨のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングペーパーD3枚 仕上げ研磨
サンディングペーパーD3枚 中研磨
サンディングペーパーD3枚 荒研磨
サンディングペーパーSPS用 仕上げ研磨
サンディングペーパーSPS用 中研磨
サンディングペーパーSPS用 荒研磨
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格509円509円509円593円593円544円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
用途SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)108108108130130130
パッケージ高さ(mm)178178178228228228
パッケージ奥行(mm)272727272727

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト