17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HSSカッティングソーS SMT-HSB33WP SMT-HSB33WP

HSSカッティングソーS SMT-HSB33WP

通常単価(税別)
1,357円
税込単価
1,493円
通常出荷日:3日目

ソー(電動)の充電マルチツール専用のHSS鋼製カッィングソー刃として展開しているパーツ部品。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カットソー
  • JANコード
    4977292492386
  • 形状
    標準ストレート形状
  • 用途
    SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • パッケージ幅 (mm)
    108
  • パッケージ高さ (mm)
    178
  • パッケージ奥行 (mm)
    17
  • パッケージ質量 (g)
    40

型番:

SMT-HSB33WP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSSカッティングソーS SMT-HSB33WPの仕様

HSSカッティングソーS(JAN:4977292492386)のパッケージ例。

HSSカッティングソーS SMT-HSB33WPのパッケージ例。

  • 規格:SMT-HSB33WP。
  • 商品サイズ:幅33×高さ95×奥行き13mm、重量26g。
  • 標準ストレート形状。
  • SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用。

SMT-HSB33WPの仕様・寸法情報

商品タイプ
カットソー
JANコード
4977292492386
形状
標準ストレート形状
用途
SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)
108
パッケージ高さ(mm)
178
パッケージ奥行(mm)
17
パッケージ質量(g)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT-HSB33WP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357円
( 1,493円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ソー(電動)の充電マルチツール専用のHSS鋼製カッィングソー刃として展開しているパーツ部品。
【特長】
・標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製を採用。
・木工、プラスチック専用の切断刃で、石工ボードの切断も簡単にできる。
・SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用に対応している。
【用途】
・木材、プラスチック、石工ボードの高速切断、ポケット切断等をする際に最適。
・使用できなくなった際の交換用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HSSカッティングソーS SMT-HSB33WPの型番SMT-HSB33WPのページです。 型番SMT-HSB33WPに関する仕様情報を記載しております。
HSSカッティングソーS SMT-HSB33WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSSカッティングソーS SMT-HSB33WP
HSSカッティングソーS
HSSカッティングソーR
サンディングパッド(三角) SMT-SPD77
超硬カッティングソーR
超硬サンディングソーD
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,357円1,312円1,357円922円824円951円
通常出荷日3日目5日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカットソーカットソーカットソーその他関連品カットソーカットソー
JANコード497729249238649772924922324977292492249497729249216449772924922564977292492263
形状標準ストレート形状-----
用途SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
パッケージ幅(mm)108108108108108108

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました