17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チャックハンドル(締付用ハンドル)

通常単価(税別)
473516
税込単価
520568
通常出荷日:3日目

ドリルチャック締付用ハンドルです。【特長】・適合機種・用途にあわせてお使い下さい。【用途】・ドリルチャ...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    • [G型]チャック径:10/13mm、差し込み径:7mm
    • [H型]チャック径:10/13mm、差し込み径:6mm
    • [F型]チャック径:6.5/10mm、差し込み径:6mm
    • [A型]チャック径:6.5mm、差し込み径:4mm
    • [B型]チャック径:10mm、差し込み径:5.5mm
    • [C型]チャック径:13mm、差し込み径:6.5mm
    • [D型]チャック径:13mm、差し込み径:8mm
    • [E型]チャック径:6.5/10mm、差し込み径:6mm
    チャックハンドル G型の外観

    チャックハンドル G型の外観

    チャックハンドル H型の外観

    チャックハンドル H型の外観

    チャックハンドル F型の外観

    チャックハンドル F型の外観

    チャックハンドル A型の外観

    チャックハンドル A型の外観

    チャックハンドル B型の外観

    チャックハンドル B型の外観

    チャックハンドル C型の外観

    チャックハンドル C型の外観

    チャックハンドル D型の外観

    チャックハンドル D型の外観

    チャックハンドル E型の外観

    チャックハンドル E型の外観

    適応機種

    • [G型](マキタ)ドリルチャックS10・HP1040・6401・6010N・DP3001、(リョービ)PD-192VR・D-3002RS、(その他)輸入電動工具用・エアーツール用
    • [H型](マキタ)SDSプラスハンマーチャックA-31544用、(日立)13mmハンマードリルチャック30332用、(リョービ)AD-130AV・PD-2070VR、(その他)輸入電動工具用・エアーツール用
    • [F型](マキタ)6510SB・6501・6010D、(日立)D6SB・D6SH・D10SC・DV10DV・DV10V、(リョービ)CD-100VR・AD-100・PD-12VR・MD-10・MD-10V、(リョービ)HDD-10・MD-11・MD-11V・MPD-10VR・MBD-601、(その他)輸入電動工具用・エアーツール用
    • [A型](マキタ)6500N・DP2001A・DD2011・DD2001A、(日立)DG-6・D6BA・DW12・DW12SA・D6Y
    • [B型](日立)LUh-DH4・Luh-7・D10BA・NU-DH4・D-6C・D-10C・DW15Y
    • [C型](マキタ)6304・6304A・6304R・6304LR・6304RT・6310・6013BR・6301LR・63004・DP4002、(日立)BUL-SH3・BUL-SH3(E)・DM-13A・BUW-SH3・DWB-30・DW30Y・DW-65Y・D13V、(日立)D13SA・D13VA2・D13VC・D13TA・D13Y・V-14・V-19・DV-16、(リョービ)PDE-1930A・DE-1310A
    • [D型](日立)PU-PM3
    • [E型](マキタ)6510SB・6501・6010D、(日立)D6SB・D6SH・D10SC・DV10DV・DV10V、(リョービ)CD-100VR・AD-100・PD-12VR・MD-10・MD-10V、(リョービ)HDD-10・MD-11・MD-11V・MPD-10VR・MBD-601、(その他)輸入電動工具用・エアーツール用

    注意・禁止事項

    • ※ 適合機種・用途にあわせてお使いください。

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 適合機種

    • JANコード

    • チャック径(mm)

    • 差し込み径(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合機種

    JANコード

    チャック径

    (mm)

    差し込み径

    (mm)

    商品幅

    (mm)

    商品高さ

    (mm)

    商品奥行き

    (mm)

    商品重量

    (g)

    最小発注数量
    (マキタ)SDSプラスハンマーチャックA-31544用、(日立)13mmハンマードリルチャック30332用、(リョービ)AD-130AV・PD-2070VR、(その他)輸入電動工具用・エアーツール用
    4977292330749
    10/13
    6
    110
    90
    18
    60
    3個
    (マキタ)6500N・DP2001A・DD2011・DD2001A、(日立)DG-6・D6BA・DW12・DW12SA・D6Y
    4977292330800
    6.5
    4
    65
    95
    15
    40
    3個
    (日立)LUh-DH4・Luh-7・D10BA・NU-DH4・D-6C・D-10C・DW15Y
    4977292330817
    10
    5.5
    75
    90
    18
    60
    3個
    (マキタ)6304・6304A・6304R・6304LR・6304RT・6310・6013BR・6301LR・63004・DP4002、(日立)BUL-SH3・BUL-SH3(E)・DM-13A・BUW-SH3・DWB-30・DW30Y・DW-65Y・D13V、(日立)D13SA・D13VA2・D13VC・D13TA・D13Y・V-14・V-19・DV-16、(リョービ)PDE-1930A・DE-1310A
    4977292330824
    13
    6.5
    90
    90
    18
    60
    3個
    (日立)PU-PM3
    4977292330831
    13
    8
    110
    100
    22
    80
    1個
    (マキタ)6510SB・6501・6010D、(日立)D6SB・D6SH・D10SC・DV10DV・DV10V、(リョービ)CD-100VR・AD-100・PD-12VR・MD-10・MD-10V、(リョービ)HDD-10・MD-11・MD-11V・MPD-10VR・MBD-601、(その他)輸入電動工具用・エアーツール用
    4977292330855
    6.5/10
    6
    75
    83
    6
    20
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    516
    ( 568 )
    3日目
    473
    ( 520 )
    3日目
    488
    ( 537 )
    3日目
    502
    ( 552 )
    3日目
    509
    ( 560 )
    3日目
    473
    ( 520 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ドリルチャック締付用ハンドルです。
    【特長】
    ・適合機種・用途にあわせてお使い下さい。
    【用途】
    ・ドリルチャックの締め緩め用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チャックハンドル(締付用ハンドル)のレビュー
    4.5平均満足度:4.54件のレビュー
    チャックのロックに使用
    5
    満足度:5.0
    付属のものをどこかに落としてしまったので、購入しました。 問題無く使用できています。強度も十分です。
    0人が参考にしています。
    RYOBI MD-10に使用
    4
    満足度:4.0
    問題なく使用できます。ただハンドルが短くて細いので力が掛けにくいのと手が痛いです。 精度よく作られています。ハンドル無...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ドリルチャック用に
    4
    満足度:4.0
    ドリルチャックに使用しています。 使いやすく、多種多様の機器との相性も良いです。
    0人が参考にしています。
    ドリルチャックに使用
    5
    満足度:5.0
    ドリルチャックを締め付けたり、緩めたりする際に使用しています。他の商品を利用したところ、サイズが合わなかったのでこの商品...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チャックハンドル(締付用ハンドル)
    回転ハサミ刈払機 スーパーカルマーelex 両手ハンドルセット品
    木工旋盤用ドリルチャック
    リューター LS-45用 ツールチャック
    リューター 小径アジャストチャック AT-08Z
    超硬付ホールソー
    メーカーSK-11アイデック(緑化用品)SK-11日本精密機械工作日本精密機械工作エスコ
    通常価格473-78,2317,2644,463 -7,4995,043 -
    通常出荷日3日目4日目3日目6日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング