ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

両面サンディングスポンジ #120

両面サンディングスポンジ #120 4977292158428
通常単価(税別)
1,217円
税込単価
1,339円
通常出荷日:3日目

平面、曲面、でこぼこ面の研磨が、1つでできるヤスリ。【特長】・両面マジックでペーパーの脱着が簡単にでき...

詳細を確認
  • 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

型番:

4977292158428
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292158428の仕様・寸法情報

付属ペーパー粒度(#)
120
JANコード
4977292158428
取り付け面サイズ(mm)
70×135
材質
本体部:スポンジ
セット内容
120番空研ぎペーパーx1枚
仕様
マジックテープ式

型番リスト

表示件数
型番
4977292158428
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
3日目

詳細情報

基本情報

平面、曲面、でこぼこ面の研磨が、1つでできるヤスリ。
【特長】
・両面マジックでペーパーの脱着が簡単にできる。
・ペーパーの交換が便利なマジック式を採用。
・ペーパー粒度が120番の空研ぎペーパーが1枚付いている。
・本体部はスポンジで構成されている。
・ペーパー取り付け面サイズは70×135mm。
【用途】
・曲面、平面の研磨作業をする際に利用可能。

ご注意

  • 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品情報

製品仕様

両面サンディングスポンジのパッケージ例

両面サンディングスポンジのパッケージ例

  • 規格:#120ツキ。
  • 商品サイズ:幅74×高さ160×奥行き45mm、重量40g。
  • ペーパー取り付け面サイズ:70×135mm。
  • 付属ペーパー粒度:120。
  • マジックテープ式。
  • 材質:本体部/スポンジ。
  • 機能:両面マジックでペーパーの脱着が簡単にできる。 

この商品の使用上の注意

  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
  • ※ 用途に合わせて別売の「サンディングロールマジックテープ付」をご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面サンディングスポンジ #120の型番4977292158428のページです。 型番4977292158428に関する仕様情報を記載しております。
両面サンディングスポンジ #120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面サンディングスポンジ #120
研磨ブロック SB-1
ハンドサンダー HS-1
ハンドサンダーマジック 70×240mm
ハンドサンダー HS-2
ハンドサンダー HS-3
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,217円810円2,082円2,657円2,082円2,082円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
付属ペーパー粒度(#)12080(イエロー)、100(ブルー)、120(パープル)、180(グリーン)、240(ピンク)120-120120
JANコード497729215842849772921863084977292110457497729211020449772921104644977292110471
取り付け面サイズ(mm)70×135--70×240--
材質本体部:スポンジ本体:PVC製本体部:木製柄:ビーチ、板:アルミニウム本体部:木製本体部:木製
セット内容120番空研ぎペーパーx1枚ブロック本体X1・ペーパーX5(各粒度1枚)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました