ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

小さい耐水ペーパーセット(100枚入)

小さい耐水ペーパーセット(100枚入) 4977292156653
通常単価(税別)
768円
税込単価
845円
通常出荷日:3日目

ミニミニサイズの耐水ペーパーセット。【特長】・カット不要の、使いやすいミニミニサイズ。・粒度5種セット...

詳細を確認

型番:

4977292156653
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292156653の仕様・寸法情報

商品タイプ
耐水ペーパー
粒度(#)
240 ~ 1500
幅(mm)
約32
長さ(mm)
70
砥粒
C
JANコード
4977292156653
セット内容
5種セット(各粒度20枚)
サイズ誤差(mm)
±1

型番リスト

表示件数
型番
4977292156653
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
768円
( 845円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニミニサイズの耐水ペーパーセット。
【特長】
・カット不要の、使いやすいミニミニサイズ。
・粒度5種セット。
・空研ぎ、水研ぎ兼用タイプ。
・細かい部分の仕上げ・研磨にもカットなしで使用出来る。
【用途】
・塗装面の研磨、サビ・汚れ落とし等に。

商品情報

製品仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 本体サイズ:約32×70mm(誤差±1mm)
  • 粒度:C240・400・600・1000・1500
  • 5種セット

使用上のご注意

  • ※ 表示用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 本品には研磨粒度が入っておりますので、粒度をご確認の上、キズがつくと困るものには使用しないで下さい。
  • ※ 必ず差支えのない部分で一度試して、問題がないことを確認の上、ご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小さい耐水ペーパーセット(100枚入)の型番4977292156653のページです。 型番4977292156653に関する仕様情報を記載しております。
小さい耐水ペーパーセット(100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小さい耐水ペーパーセット(100枚入)
耐水ペーパーミニセット(30枚入)
空砥ペーパーミニセット
サンダー用木工ペーパーセット
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000
メーカーSK-11SK-11SK-11E-Valueトラスコ中山SK-11
通常価格768円776円776円1,021円597円776円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパーポリネットシート
粒度(#)1000 / 1500 / 240 / 400 / 6001000 / 1500 / 400120 / 240 / 60120 / 240 / 6010002000
幅(mm)約3276769322893
長さ(mm)70140140230280210
砥粒CCAAAシリコンカーバイト(C)WA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました