ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

細工用ヤスリPRO木彫工芸用

細工用ヤスリPRO木彫工芸用 4977292159357
通常単価(税別)
2,721円
税込単価
2,993円
通常出荷日:3日目

熟練のやすり職人が丹精込めて作ったヤスリ。【特長】・快い切れ味、快適な作業性が実感できる。・切削粉が詰...

詳細を確認
  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

型番:

4977292159357
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292159357の仕様・寸法情報

断面形状
平
JANコード
4977292159357
全長(mm)
200
目の種類
波目
適応材
中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292159357
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,721円
( 2,993円 )
3日目

詳細情報

基本情報

熟練のやすり職人が丹精込めて作ったヤスリ。
【特長】
・快い切れ味、快適な作業性が実感できる。
・切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面。
・やすりの街、広島県仁方産。
・食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になる。
【用途】
・硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業に。

ご注意

  • ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。

商品情報

製品仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅13×高さ200×奥行き7mm
  • 重量:41g
  • 形状:平
  • 適応材:中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など
  • 波目

使用上のご注意

  • ※ ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
  • ※ 逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
  • ※ ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工用ヤスリPRO木彫工芸用の型番4977292159357のページです。 型番4977292159357に関する仕様情報を記載しております。
細工用ヤスリPRO木彫工芸用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工用ヤスリPRO木彫工芸用
細工用ヤスリPRO木質超仕上
細工用ヤスリPRO 金属細工用
細工用ヤスリPRO 金属仕上用
超精密用ヤスリ 丸(鉄工用)
超精密用ヤスリ 平(鉄工用)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,721円3,703円2,545円2,524円1,540円1,456円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
断面形状平平平平丸平
JANコード497729215935749772921593644977292159302497729215931949772921864694977292186452
全長(mm)200200200200160160
目の種類波目波目----
適応材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど鉄・軽金属など鉄・軽金属・樹脂など--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました