ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用 4977292157391
通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円
通常出荷日:3日目

水をかけてこするだけのヤスリ。【特長】・業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用。・浴室の鏡/...

詳細を確認

型番:

4977292157391
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292157391の仕様・寸法情報

JANコード
4977292157391
幅(mm)
30
高さ(mm)
50
奥行(mm)
25
材質
研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン、スポンジ:ポリエチレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292157391
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231円
( 1,354円 )
3日目

詳細情報

基本情報

水をかけてこするだけのヤスリ。
【特長】
・業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用。
・浴室の鏡/透明ガラスの水垢やウロコ落としに最適。
・裏面には吸着シートを取り付けているので、平面部分に付着させることが可能。
・吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻るヤスリ。
【用途】
・鏡/ガラス用の汚れ落とし。

商品情報

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用の詳細

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用 商品イメージ

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用 商品イメージ

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用 パッケージ

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用 パッケージ

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:カガミ.ガラスヨウ
  • 商品サイズ:幅30×高さ50×奥行き25mm/重量4g
  • 対象:鏡/ガラス用

使用上のご注意

  • ※ ご使用前に中刷りの使用上の注意及び使用方法を必ずお読みのうえ正しくお使い下さい。
  • ※ パッケージの台紙は説明書として保管し毎回の使用前に十分に内容を確認して下さい。
  • ※ 車のガラス/バックミラー、くもり止め加工/撥水加工/フィルム加工/塗装などの表面処理をされた鏡やガラス、樹脂製の鏡、すりガラス、エッチングガラス、ステンドグラス、メガネなどのレンズ類、樹脂製品には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用の型番4977292157391のページです。 型番4977292157391に関する仕様情報を記載しております。
強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力汚れ落しブロック 鏡・ガラス用
強力汚れ落しブロック(樹脂用)
強力汚れ落しブロック(石材用)
ハンドサンダー 木柄 HS-6
研磨ブロック SB-1
軽量ボードヤスリS175 SSBF-40LW
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,231円1,231円1,231円2,039円810円2,664円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729215739149772921574214977292157438497729211035849772921863084977292157636
幅(mm)3030307068約40
高さ(mm)50505085--
奥行(mm)252525---
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン、スポンジ:ポリエチレン研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン、スポンジ:ポリエチレン研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン、スポンジ:ポリエチレン柄:木製本体:PVC製本体材質:アルミ合金製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました