ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハンドサンダーマジック 70×240mm

ハンドサンダーマジック 70×240mm 4977292110204
通常単価(税別)
2,657円
税込単価
2,923円
通常出荷日:3日目

サンドペーパーの交換が便利なマジック式タイプのヤスリ。【特長】・手作業での研磨作業の効率がよくなる。・...

詳細を確認
  • 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

型番:

4977292110204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292110204の仕様・寸法情報

JANコード
4977292110204
取り付け面サイズ(mm)
70×240
材質
柄:ビーチ、板:アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292110204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,657円
( 2,923円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サンドペーパーの交換が便利なマジック式タイプのヤスリ。
【特長】
・手作業での研磨作業の効率がよくなる。
・マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単にできる。
・ペーパーの取り付け面サイズが70×240mm。
・サンディングロールマジックテープが付いている。
・材質が、柄がビーチ、板がアルミニウムを採用している。
【用途】
・平面等の研磨作業をする際に利用可能。

ご注意

  • 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品情報

製品仕様

ハンドサンダーマジックのパッケージ例

ハンドサンダーマジックのパッケージ例

  • 規格:70×240。
  • 商品サイズ:幅70×高さ240×奥行き70mm、重量200g。
  • ペーパー取り付け面サイズ:70×240mm。
  • サンディングロールマジックテープ付用。
  • 材質:柄/ビーチ、板/アルミニウム。
  • 機能・特徴:手作業研磨が効率UP。/マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単。 

この商品の使用上の注意

  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
  • ※ 用途に合わせて別売の「サンディングロールマジックテープ付」をご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドサンダーマジック 70×240mmの型番4977292110204のページです。 型番4977292110204に関する仕様情報を記載しております。
ハンドサンダーマジック 70×240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドサンダーマジック 70×240mm
両面サンディングスポンジ #120
ハンドサンダー 木柄 HS-6
ハンドサンダー HS-1
研磨ブロック SB-1
ボードヤスリRC 替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,657円1,217円2,039円2,082円810円684円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729211020449772921584284977292110358497729211045749772921863084977292110198
取り付け面サイズ(mm)70×24070×135----
材質柄:ビーチ、板:アルミニウム本体部:スポンジ柄:木製本体部:木製本体:PVC製刃部:炭素工具鋼SK7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました