17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドサンダー HS-2 HS-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドサンダー HS-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS-2

2021年07月に販売終了となりました。

平面や曲面の研磨作業が1丁でできるヤスリ。
【特長】
・半円部の仕上げに最適で、マジック式でペーパーを簡単に取り付ける事が出来る。
・女性、小さい子供にも簡単に使用できる。
・目詰まりしにくいパターンコートペーパーが付いている。
【用途】
・木材の平面部や円曲部の研磨や研削の作業時に利用可能。
・日曜大工の面取り、木材の仕上げ加工に最適。

ご注意

  • 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。替ペーパーは別売ハンドサンダー専用ペーパーをご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

付属ペーパー粒度(#)
120
JANコード
4977292110464
ペーパーサイズ(mm)
50×150
材質
本体部:木製
仕様
マジックテープ式
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト