ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SB-1用サンドペーパーセット(10枚入)

SB-1用サンドペーパーセット(10枚入) 4977292186315
通常単価(税別)
579円
税込単価
637円
通常出荷日:3日目

木材研磨作業がラクラクなシート研磨材。【特長】・研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセット。・番...

詳細を確認

型番:

4977292186315
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292186315の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨紙
粒度(#)
80 ~ 240
JANコード
4977292186315
セット内容
80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)
適用機種
研磨ブロック(SB-1)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292186315
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579円
( 637円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材研磨作業がラクラクなシート研磨材。
【特長】
・研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセット。
・番手別色分けで区別しやすく便利。
【用途】
・SK11研磨ブロック用替ペーパー。

商品情報

サンドペーパーセット10枚入の詳細

サンドペーパーセット10枚入 商品イメージ

サンドペーパーセット10枚入 商品イメージ

サンドペーパーセット10枚入 パッケージ

サンドペーパーセット10枚入 パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SB-1 ヨウ
  • 商品サイズ:幅70×高さ235×奥行き1mm/重量50g
  • 粒度:80(イエロー)/100(ブルー)/120(パープル)/180(グリーン)/240(ピンク)

対応機種

  • 適合機種:研磨ブロック(SB-1)

使用上のご注意

  • ※ 粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
  • ※ ペーパーの取り付け、鋼管の際は、ストッパー(針)に充分注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SB-1用サンドペーパーセット(10枚入)の型番4977292186315のページです。 型番4977292186315に関する仕様情報を記載しております。
SB-1用サンドペーパーセット(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SB-1用サンドペーパーセット(10枚入)
小さい耐水ペーパーセット(100枚入)
耐水ペーパーミニセット(30枚入)
空砥ペーパーミニセット
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000
サンディングロール布 木工用 #60
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格579円768円776円776円776円1,161円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ研磨紙耐水ペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパーポリネットシート研磨布
粒度(#)100 / 120 / 180 / 240 / 801000 / 1500 / 240 / 400 / 6001000 / 1500 / 400120 / 240 / 60200060
JANコード497729218631549772921566534977292156745497729215669149772921585654977292158237
セット内容80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)5種セット(各粒度20枚)----
適用機種研磨ブロック(SB-1)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました