ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000 WA-NO2000
通常単価(税別)
776円
税込単価
854円
通常出荷日:3日目

目詰まりしにくい、表裏両面使える、メッシュタイプのマイクロヤスリ。【特長】・基材がアミ目形状なので目詰...

詳細を確認

型番:

WA-NO2000
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WA-NO2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリネットシート
粒度(#)
2000
幅(mm)
93
長さ(mm)
210
砥粒
WA
JANコード
4977292158565

型番リスト

表示件数
型番
WA-NO2000
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
3日目

詳細情報

基本情報

目詰まりしにくい、表裏両面使える、メッシュタイプのマイクロヤスリ。
【特長】
・基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命。
・そのままでも、水をかけながらでも使用可能。
・サイズ:93x210mm。
・重量:8g。
・粒度:WA2,000。
【用途】
・金属、樹脂の塗装前の足付け、FRP素材の汚れ落とし。

商品情報

Mポリネット両面ヤスリ WA-NO2000の仕様

WA-NO2000の外観

WA-NO2000の外観

WA-NO2000のパッケージ

WA-NO2000のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 必ず目立たない部分で試してからご使用ください。
  • ※ アルコール・シンナー等の有機溶剤と併用しないでください。
  • ※ 必ず保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000の型番WA-NO2000のページです。 型番WA-NO2000に関する仕様情報を記載しております。
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mポリネット両面ヤスリ(2枚入) WA-No2000
小さい耐水ペーパーセット(100枚入)
耐水ペーパーミニセット(30枚入)
スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448
電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
メーカーSK-11SK-11SK-11スリーエムジャパンナカニシトラスコ中山
通常価格776円768円776円5,737円17,332円644円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目2日目
商品タイプポリネットシート耐水ペーパー耐水ペーパー不織布/ナイロンダイヤシート耐水ペーパー
粒度(#)20001000 / 1500 / 240 / 400 / 6001000 / 1500 / 4004002001000
幅(mm)93約3276150100228
長さ(mm)21070140230100280
砥粒WACCCDシリコンカーバイト(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました