17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

オイルストーン 角砥石 幅(mm)25・38・50

通常単価(税別)
1,2452,931
税込単価
1,3703,224
通常出荷日:3日目

仕上げ砥石の一種で、角砥石タイプのスティック砥石です。【特長】・油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
13
25
100
4977292110747
1個
15
38
115
4977292110754
1個
28
50
150
4977292110761
1個
24
50
200
4977292110778
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245
( 1,370 )
3日目
1,498
( 1,648 )
3日目
2,629
( 2,892 )
3日目
2,931
( 3,224 )
3日目

詳細情報

基本情報

仕上げ砥石の一種で、角砥石タイプのスティック砥石です。
【特長】
・油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。
・別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
・全長サイズが100、115、150、200mmの4種類より選択できる。
【用途】
・一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業

商品情報

製品仕様

規格:100MM。

規格:100MM。

  • 商品サイズ:幅25×高さ100×奥行き13mm、重量80g。
  • 全長:100mm。 
規格:115MM。

規格:115MM。

  • 商品サイズ:幅38×高さ115×奥行き15mm、重量160g。
  • 全長:115mm。
規格:150MM。

規格:150MM。

  • 商品サイズ:幅50×高さ150×奥行き28mm、重量400g。
  • 全長:150mm。
規格:200MM。

規格:200MM。

  • 商品サイズ:幅50×高さ200×奥行き24mm、重量580g。
  • 全長:200mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルストーン 角砥石 幅(mm)25・38・50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルストーン 角砥石 幅(mm)25・38・50
“オイルストーン”
オイルストーン
油砥石 角 Aコンビ 150×50×25
油砥石(オイルストーン)
オイルストーン 平形
メーカーSK-11ミニターミニター大和製砥所柳瀬ミスミ
通常価格1,245-1,585 -2,117 -3,4933,802 -852 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプ油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト