ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

竹ブラシ ナイロン太 曲柄 No.122

竹ブラシ ナイロン太 曲柄 No.122 NO.122
通常単価(税別)
712円
税込単価
783円
通常出荷日:3日目

台所、お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシ。【特長】・洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適...

詳細を確認

型番:

NO.122
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.122の仕様・寸法情報

毛材
ナイロン
タイプ
竹柄ブラシ
タイプ詳細
竹ブラシ・曲柄
毛材
ナイロン線
JANコード
4977292169936
パッケージ幅(mm)
22
パッケージ高さ(mm)
320
パッケージ奥行(mm)
35
パッケージ重量(g)
40
材質
毛材:ナイロン線、柄:竹

型番リスト

表示件数
型番
NO.122
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712円
( 783円 )
3日目

詳細情報

基本情報

台所、お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシ。
【特長】
・洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適。
・タイプ:竹ブラシ、曲柄。
・毛材:ナイロン線。
【用途】
・水洗い、汚れ落しに。

商品情報

竹ブラシ ナイロン太 曲柄 NO.122の仕様

竹ブラシ ナイロン太 曲柄 NO.122の外観

竹ブラシ ナイロン太 曲柄 NO.122の外観

  • サイズ:幅22×高さ320×奥行き35mm
  • 重量:40g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ブラシ ナイロン太 曲柄 No.122の型番NO.122のページです。 型番NO.122に関する仕様情報を記載しております。
竹ブラシ ナイロン太 曲柄 No.122のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ブラシ ナイロン太 曲柄 No.122
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17
竹ブラシ ナイロン毛長 曲柄 No.124
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16
真鍮ワイヤーブラシ木柄4行太 No.111
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格712円502円726円495円481円922円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材ナイロンナイロンナイロンナイロン豚毛ワイヤー
タイプ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ木柄ブラシ
タイプ詳細竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・曲柄木柄ブラシ・太
毛材ナイロン線ナイロン線ナイロン線ナイロン線豚毛線真鍮線・4行
JANコード497729216993649772921692334977292169950497729216921949772921692264977292186636
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました