ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17

竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17 NO.17
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円
通常出荷日:3日目

台所、お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシ。【特長】・洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適...

詳細を確認

型番:

NO.17
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.17の仕様・寸法情報

毛材
ナイロン
タイプ
竹柄ブラシ
タイプ詳細
竹ブラシ・曲柄
毛材
ナイロン線
JANコード
4977292169233
パッケージ幅(mm)
15
パッケージ高さ(mm)
295
パッケージ奥行(mm)
22
パッケージ重量(g)
20
材質
毛材:ナイロン線、柄:竹

型番リスト

表示件数
型番
NO.17
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
3日目

詳細情報

基本情報

台所、お風呂など水廻りの洗浄に最適なナイロン毛のブラシ。
【特長】
・洗車、食器洗いなど、水廻り作業に最適。
・使いやすい曲り柄。
・タイプ:竹ブラシ、曲柄。
・毛材:ナイロン線。
【用途】
・汚れ落し。
・水洗い。

商品情報

竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 NO.17の仕様

竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 NO.17の外観

竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 NO.17の外観

  • サイズ:幅15×高さ295×奥行き22mm
  • 重量:20g

注意・禁止事項

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17の型番NO.17のページです。 型番NO.17に関する仕様情報を記載しております。
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
清掃用
4
満足度:4.0
水回りの掃除用に購入しました。シンプルで使いやすく、コスパも良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17
竹ブラシ ナイロン毛長 曲柄 No.124
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
竹ブラシ ナイロン太 曲柄 No.122
竹ブラシ 曲柄 ブタ毛 No.16
竹ブラシ 直柄 ブタ毛 No.14
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格502円726円495円712円481円481円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材ナイロンナイロンナイロンナイロン豚毛豚毛
タイプ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシ
タイプ詳細竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・直柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・曲柄竹ブラシ・直柄
毛材ナイロン線ナイロン線ナイロン線ナイロン線豚毛線豚毛線
JANコード497729216923349772921699504977292169219497729216993649772921692264977292169202
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました