17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 綿球サイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

お掃除綿棒しずく型 OMシリーズ

通常単価(税別)
621円~706円
税込単価
683円~777円
通常出荷日:3日目

綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。【特長】・綿球が硬く、綿くずが出にくい...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

綿球サイズ

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

材質

入数

最小発注数量
4.8
4977292147361
110
135
31
41
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:国産樺材
100本
3個
5
4977292147378
110
135
31
51
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:紙軸
100本
1個
2
4977292147408
75
195
7
22
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:紙軸
45本
3個
4.5
4977292147415
110
215
17
53
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:紙軸
55本
3個
8
4977292147439
110
215
17
33
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:国産樺材
30本
3個
12
4977292147446
110
215
25
28
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:国産樺材
15本
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目
650円
( 715円 )
3日目
621円
( 683円 )
3日目
706円
( 777円 )
3日目
635円
( 699円 )
3日目

詳細情報

基本情報

綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。
【特長】
・綿球が硬く、綿くずが出にくい。
・プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
・プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
・耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
・平面、曲面、隙間等の様々な箇所にフィットする。
【用途】
・家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業

商品情報

汚れをかき出しきれいに掃除する工業用しずく型の綿棒のラインナップ

綿球サイズ:2.6mm/型番:OM-4。

綿球サイズ:2.6mm/型番:OM-4。

綿球サイズ:2.0mm/型番:OM-5。

綿球サイズ:2.0mm/型番:OM-5。

綿球サイズ:4.5mm/型番:OM-6。

綿球サイズ:4.5mm/型番:OM-6。

綿球サイズ:4.8mm/型番:OM-7。

綿球サイズ:4.8mm/型番:OM-7。

綿球サイズ:8.0mm/型番:OM-8。

綿球サイズ:8.0mm/型番:OM-8。

綿球サイズ:12.0mm/型番:OM-9。

綿球サイズ:12.0mm/型番:OM-9。

製品仕様

  • 商品名:お掃除綿棒しずく型4.8mm。
  • 型番:OM-1。
  • サイズ:幅4.8×高さ78×奥行き4.8mm、重量0.3g。
  • 綿球:しずく型。
  • 綿球サイズ:4.8mm。
  • 100本入。
  • 商品名:お掃除綿棒しずく型5.0mm。
  • 型番:OM-2。
  • サイズ:幅4.8×高さ78×奥行き4.8mm、重量:0.4g。
  • 綿球:しずく型。
  • 綿球サイズ:5.0mm。
  • 100本入。
  • 商品名:お掃除綿棒しずく型2.6mm。
  • 型番:OM-4。
  • サイズ:幅2.5×高さ150×奥行き2.5mm、重量0.3g。
  • 綿球:しずく型。
  • 綿球サイズ:2.6mm。
  • 20本入。
  • 商品名:お掃除綿棒しずく型2.0mm。
  • 型番:OM-5。
  • サイズ:幅2×高さ145×奥行き2mm、重量0.3g。
  • 綿球:しずく型。
  • 綿球サイズ:2.0mm。
  • 45本入。
  • 商品名:お掃除綿棒しずく型4.5mm。
  • 型番:OM-6。
  • サイズ:幅4.5×高さ147×奥行き4.5mm、重量0.7g。
  • 綿球:しずく型。
  • 綿球サイズ:4.5mm。
  • 55本入。
  • 商品名:お掃除綿棒しずく型4.8mm。
  • 型番:OM-7。
  • サイズ:幅4.8×高さ150×奥行き4.8mm、重量0.5g。
  • 綿球:しずく型。
  • 綿球サイズ:4.8mm。
  • 100本入。
  • 商品名:お掃除綿棒しずく型8.0mm。
  • 型番:OM-8。
  • サイズ:幅8×高さ152×奥行き8mm、重量0.5g。
  • 綿球:しずく型。
  • 綿球サイズ:8.0mm。
  • 30本入。
  • 商品名:お掃除綿棒しずく型12mm。
  • 型番:OM-9。
  • サイズ:幅12×高さ153×奥行き12mm、重量0.8g。
  • 綿球:しずく型。
  • 綿球サイズ:12.0mm。
  • 15本入。

この商品の使用上の注意

  • ※ 滅菌処理を施しておりませんので、人体へは使用しないで下さい。
  • ※ 使用方法、状況、対象物によっては、キズが入ることもありますので、精密機器に使用される際には、十分に注意してお使い下さい。
  • ※ 有機溶剤を使用される際には、取扱いに十分ご注意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お掃除綿棒しずく型 OMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お掃除綿棒しずく型 OMシリーズ
お掃除綿棒 円すい&しずく型 OM-14・OM-15
お掃除綿棒 円すい型ロング OM-16・OM-17
お掃除綿棒円すい型
お掃除綿棒上部平型
ワイヤーブラシ剣型
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11GISUKE
通常価格621円-698円670円656円 -720円 -607円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目
毛材その他その他その他その他その他ワイヤー
綿球しずく型円すい型・しずく型円すい型円すい型上部平型-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト