17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

お掃除綿棒 円すい型ロング OM-16・OM-17

お掃除綿棒 円すい型ロング OM-16・OM-17
  • OM-17
  • OM-16
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:3日目

清掃作業に特化したハンドブラシ仕様の円すい型ロングタイプの工業用綿棒。【特長】・綿球が硬く、綿くずが出...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

パッケージ重量

(g)

材質

入数

最小発注数量
4977292147545
50
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:紙
50本
3個
4977292147552
41
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:国産樺材
50本
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
3日目
670円
( 737円 )
3日目

詳細情報

基本情報

清掃作業に特化したハンドブラシ仕様の円すい型ロングタイプの工業用綿棒。
【特長】
・綿球が硬く、綿くずが出にくい。
・平面、曲面、隙間等様々な箇所にフィット。
・プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業に使える。
・清掃作業以外にも、プラモデル製作時の、塗料の拭き取り、塗り付けにも便利。
・有機溶剤や水につけても、綿球部分の型崩れが少なくなっている。
・軸の材質が紙、国産樺材の2種類より選択できる。
【用途】
・家庭内の窓サッシや家電製品、音響機器などの清掃作業をする際に最適。

商品情報

製品仕様

軸の材質/紙。

軸の材質/紙。

  • 型番:OM-16。
  • サイズ:幅5×高さ150×奥行き5mm、重量0.8g。
  • 綿球:円すい型。
  • 綿球サイズ:円すい型5.0mm。
  • 軸長:150mm。
  • 50本入り。
軸の材質/国産樺材。

軸の材質/国産樺材。

  • 型番:OM-17。
  • サイズ:幅5×高さ150×奥行き5mm、重量0.6g。
  • 綿球:円すい型。
  • 綿球サイズ:円すい型5.0mm。
  • 軸長:150mm。
  • 50本入り。

この商品の使用上の注意

  • ※ 滅菌処理を施しておりませんので、人体へは使用しないで下さい。
  • ※ 使用方法、状況、対象物によっては、キズが入ることがあります。
  • ※ 精密機器に使用される場合には、十分に注意してお使い下さい。
  • ※ 有機溶剤を使用される場合には、取扱いに十分注意して下さい。
  • ※ 溶剤を使用すると、綿球が脱落する可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お掃除綿棒 円すい型ロング OM-16・OM-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お掃除綿棒 円すい型ロング OM-16・OM-17
お掃除綿棒 円すい&しずく型 OM-14・OM-15
お掃除綿棒円すい型
お掃除綿棒上部平型
お掃除綿棒しずく型 OMシリーズ
竹ブラシ 曲柄 ナイロン毛 No.17
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格670円698円656円 -720円 -621円 -502円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材その他その他その他その他その他ナイロン
軸長(mm)150-----
綿球円すい型円すい型・しずく型円すい型上部平型しずく型-
綿球サイズ(mm)円すい型5.0(円すい型)5.0・( しずく型)4.8----
パッケージ幅(mm)110110110110-15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト