17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

お掃除綿棒 円すい&しずく型 OM-14・OM-15

お掃除綿棒 円すい&しずく型 OM-14・OM-15
  • OM-15
  • OM-14
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

清掃作業に特化したハンドブラシ仕様の工業用綿棒。【特長】・綿球が硬く、綿くずが出にくい。・人気の高い、...

詳細を確認
  • 滅菌処理を施しておりませんので、人体へは使用しないで下さい。使用方法・状況・対象物によっては、キズが入ることがあります。精密機器に使用される場合には、十分に注意してお使い下さい。有機溶剤を使用される場合には、取扱いに十分注意して下さい。溶剤を使用すると、綿球が脱落する可能性があります。注意してお使い下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

パッケージ重量

(g)

材質

入数

最小発注数量
4977292147521
26
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:紙
40本
1個
4977292147538
21
綿球:綿・レーヨン混紡、軸:国産樺材
40本
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

清掃作業に特化したハンドブラシ仕様の工業用綿棒。
【特長】
・綿球が硬く、綿くずが出にくい。
・人気の高い、円すい型形状としずく型が両端に付いている。
・プリンター等、センサーが付属した精密機器の清掃作業に使える。
・清掃作業以外にも、プラモデル製作時の、塗料の拭き取り、塗り付けに便利。
・有機溶剤や水につけても、綿球部分の型崩れが少なくなっている。
・軸の材質が紙、国産樺材の2種類より選択できる。
【用途】
・家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。

ご注意

  • 滅菌処理を施しておりませんので、人体へは使用しないで下さい。使用方法・状況・対象物によっては、キズが入ることがあります。精密機器に使用される場合には、十分に注意してお使い下さい。有機溶剤を使用される場合には、取扱いに十分注意して下さい。溶剤を使用すると、綿球が脱落する可能性があります。注意してお使い下さい。

商品情報

円すい型形状としずく型が両端に付いている工業用綿棒

円すい型形状(型番:OM-14参照)。

円すい型形状(型番:OM-14参照)。

しずく型形状。

しずく型形状。

お掃除綿棒、円すい/しずく型

  • 型番:OM-14。
  • サイズ:幅5×高さ78×奥行き5mm、重量0.4g。
  • 綿球:円すい型/しずく型。
  • 綿球サイズ:(円すい型)5.0mm/(しずく型)4.8mm。
  • 40本入り。
  • 材質:綿球/綿、レーヨン混紡、軸/紙。
  • 型番:OM-15。
  • サイズ:幅5×高さ78×奥行き5mm、重量0.3g。
  • 綿球:円すい型/しずく型。
  • 綿球サイズ:(円すい型)5.0mm/(しずく型)4.8mm。
  • 40本入り。
  • 材質:綿球/綿、レーヨン混紡、軸/国産樺材。

この商品の使用上の注意

  • ※ 滅菌処理を施しておりませんので、人体へは使用しないで下さい
  • ※ 使用方法、状況、対象物によっては、キズが入ることがあります。
  • ※ 精密機器に使用される場合には、十分に注意してお使い下さい。
  • ※ 有機溶剤を使用される場合には、取扱いに十分注意して下さい。
  • ※ 溶剤を使用すると、綿球が脱落する可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お掃除綿棒 円すい&しずく型 OM-14・OM-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お掃除綿棒 円すい&しずく型 OM-14・OM-15
お掃除綿棒 円すい型ロング OM-16・OM-17
お掃除綿棒上部平型
お掃除綿棒円すい型
竹ブラシ 直柄 ブタ毛 No.14
竹ブラシ 直柄 ナイロン毛 No.15
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格698円670円720円 -656円 -481円495円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
毛材その他その他その他その他豚毛ナイロン
綿球円すい型・しずく型円すい型上部平型円すい型--
綿球サイズ(mm)(円すい型)5.0・( しずく型)4.8円すい型5.0----
パッケージ幅(mm)1101101101101516
パッケージ高さ(mm)140215260-295295
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト