17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ブロック付ペーパーセット(3枚入り)

ブロック付ペーパーセット(3枚入り)
  • 4977292157254
  • 4977292157261
  • 4977292157278
通常単価(税別)
656円
税込単価
722円
通常出荷日:3日目

付属のスポンジブロックにペーパーを巻付けることで、握りやすくなったシート研磨材。【特長】・水をかけなが...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

粒度

(#)

最小発注数量
4977292157254
C60
3個
4977292157261
C120
3個
4977292157278
A240
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
3日目
656円
( 722円 )
3日目
656円
( 722円 )
3日目

詳細情報

基本情報

付属のスポンジブロックにペーパーを巻付けることで、握りやすくなったシート研磨材。
【特長】
・水をかけながらの作業も可能で、特に広い面での作業性がアップする。
・ペーパーは、両面使えるアミ目形状で目詰まりしにくい。
・ペーパーを変えることで、作業の幅が広がる。
・サイズ:幅92×高さ115×奥行き30mm。
・重量:32g。
・日本製。
【用途】
・木材や金属の研削・研磨作業。

商品情報

製品仕様

4977292157254の外観

4977292157254の外観

  • 粒度:C60
  • 用途:サビ落とし、塗装はがし等に
4977292157261の外観

4977292157261の外観

  • 粒度:C120
  • 用途:サビ落とし、塗装はがし等に
4977292157278の外観

4977292157278の外観

  • 粒度:A240
  • 用途:ガスレンジなどのきつい油汚れ等に
ブロック付ペーパーセットの外観

ブロック付ペーパーセットの外観

ブロック付ペーパーセットの使用イメージ1

ブロック付ペーパーセットの使用イメージ1

ブロック付ペーパーセットの使用イメージ2

ブロック付ペーパーセットの使用イメージ2

注意・禁止事項

  • ※ 使用用途外には使用しないで下さい。
  • ※ 使用する際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
  • ※ 付属のペーパーは、研削力が高くなっています。
  • ※ キズが入ることもありますので、使用前には、支障のない部分で試してから、ご使用下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロック付ペーパーセット(3枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロック付ペーパーセット(3枚入り)
ベストパットサンダー替パット
NTドレッサー 狭い平面用
“NTドレッサー”広い平面用替刃
“NTドレッサー”狭い平面・細かい作業用
“NTドレッサー”狭い平面用替刃
メーカーSK-11ベストツールNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格656円658円1,194円763円 -979円 -657円 -
通常出荷日3日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
ヤスリ部材質ペーパーペーパー金属金属金属金属

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト