ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サンディングジスクペーパー 直径125mm

サンディングジスクペーパー 直径125mm 4977292330121
通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:3日目

目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適なサンディングジスクペーパー。【特長】・空研ぎでも水研ぎ...

詳細を確認

型番:

4977292330121
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292330121の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / 銅[○] / アルミニウム[○] / 樹脂[○] / 石材[○]
外径(mm)
125
JANコード
4977292330121
セット内容
80(2枚)・100(2枚)・120(2枚)
適用機種
電気ドリル
用途
ラバー&フレキシブルパット用
入数
6枚

型番リスト

表示件数
型番
4977292330121

入数

最小発注数量
6枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適なサンディングジスクペーパー。
【特長】
・空研ぎでも水研ぎでも使用可能。
・サイズ:幅130×高さ130×奥行き4mm。
・重量:40g。
【用途】
・木材・プラスチック・鉄・非鉄金属、石などの表面仕上げ。

商品情報

サンディングジスクペーパー 4977292330121の仕様

4977292330121の外観

4977292330121の外観

  • サイズ:直径125mm
  • 対応機種:電気ドリル
  • ラバー&フレキシブルパット用
4977292330121のパッケージ

4977292330121のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンディングジスクペーパー 直径125mmの型番4977292330121のページです。 型番4977292330121に関する仕様情報を記載しております。
サンディングジスクペーパー 直径125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングジスクペーパー 直径125mm
フィニシングジスクペーパー 直径125mm
ディスク用マジックペーパー 100 A240
ディスク用マジックペーパー 100 C30
ディスク用マジックペーパー 100 A60
ディスク用マジックペーパー 100 A400
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格614円726円740円797円934円740円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / 石材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄
外径(mm)125125100100100100
JANコード497729233012149772923306194977292348454497729234841649772923484304977292348461
セット内容80(2枚)・100(2枚)・120(2枚)中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました