17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

石材用ドリル(丸軸)

通常単価(税別)
878円~1,267円
税込単価
966円~1,394円
通常出荷日:3日目

超硬チップ刃先特殊形状、角度設計により石材などの硬質な材料に最適 コンクリート用ドリル。【特長】・硬度...

詳細を確認
  • 大理石への穴あけの場合は回転モードで穴あけしてください(材料の割れや欠けが生じる場合があります)。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

石材用 ドリルの詳細例

4977292353670 商品イメージ

4977292353670 商品イメージ

4977292353670 パッケージ

4977292353670 パッケージ

4977292353687 商品イメージ

4977292353687 商品イメージ

4977292353687 パッケージ

4977292353687 パッケージ

石材用 ドリルの仕様例

4977292353670

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.0MM
  • 商品サイズ:幅3×高さ85×奥行き3mm/重量8g
  • サイズ:3.0mm
  • 丸軸
  • 全長:85mm
  • 有効長:45mm

4977292353687

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.2MM
  • 商品サイズ:幅3×高さ85×奥行き3mm/重量12g
  • サイズ:3.2mm
  • 丸軸
  • 全長:85mm
  • 有効長:45mm

対応機種

  • 適応機種:振動ドリル用

使用上のご注意

  • ※ 大理石への穴あけの場合は回転モードで穴あけしてください(材料の割れや欠けが生じる場合があります)。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

最小発注数量
3
4977292353670
1個
3.2
4977292353687
1個
3.4
4977292353694
3個
3.5
4977292353700
1個
3.8
4977292353717
1個
4
4977292353724
3個
4.3
4977292353731
1個
4.5
4977292353748
1個
4.8
4977292353755
1個
5
4977292353762
1個
5.5
4977292353779
1個
6
4977292353786
1個
6.4
4977292353793
1個
6.5
4977292353809
1個
7
4977292353816
1個
7.5
4977292353823
1個
8
4977292353830
1個
8.5
4977292353847
1個
9
4977292353854
1個
10
4977292353861
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878円
( 966円 )
3日目
878円
( 966円 )
3日目
878円
( 966円 )
3日目
878円
( 966円 )
3日目
878円
( 966円 )
3日目
878円
( 966円 )
3日目
878円
( 966円 )
3日目
878円
( 966円 )
3日目
878円
( 966円 )
3日目
922円
( 1,014円 )
3日目
922円
( 1,014円 )
3日目
942円
( 1,036円 )
3日目
942円
( 1,036円 )
3日目
942円
( 1,036円 )
3日目
1,067円
( 1,174円 )
3日目
1,067円
( 1,174円 )
3日目
1,137円
( 1,251円 )
3日目
1,137円
( 1,251円 )
3日目
1,267円
( 1,394円 )
3日目
1,267円
( 1,394円 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬チップ刃先特殊形状、角度設計により石材などの硬質な材料に最適 コンクリート用ドリル。
【特長】
・硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品。
・刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上。
・幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現。
【用途】
・石材(ミカゲ石)/岩石/硬質瓦/硬質コンクリート/PC板/墓石などの穴あけ作業に使用。

ご注意

  • 大理石への穴あけの場合は回転モードで穴あけしてください(材料の割れや欠けが生じる場合があります)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石材用ドリル(丸軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石材用ドリル(丸軸)
コンクリートドリル振動用(3本)
コンクリートドリル ロング
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
六角軸ドリルビット HEX
コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11コマドリルSK-11
通常価格878円-614円1,161円 -965円 -5,695円 -796円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
溝長(mm)455090-160-
全長(mm)8585150-280-
適合電動機振動ドリル用振動ドリルインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル回転ドリル・振動ドリル-インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
工具材質刃先:超硬チップ刃先:超硬チップ特殊鋼特殊鋼-特殊鋼
形状丸軸-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト