17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダボ用マーカー(4個入)

ダボ用マーカー(4個入)
  • 4977292362450
  • 4977292362467
  • 4977292362474
通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:3日目

ダボ継ぎ時のダボ穴の位置決めに便利なツール ダボ用マーカー。【特長】・ダボに継ぎ合わせる木材同士のダボ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ダボ用マーカー 4個入の詳細

4977292362450 商品イメージ

4977292362450 商品イメージ

4977292362450 パッケージ

4977292362450 パッケージ

4977292362467 商品イメージ

4977292362467 商品イメージ

4977292362467 パッケージ

4977292362467 パッケージ

4977292362474 商品イメージ

4977292362474 商品イメージ

4977292362474 パッケージ

4977292362474 パッケージ

ダボ用マーカー 4個入 使用イメージ

ダボ用マーカー 4個入 使用イメージ

ダボ用マーカー 4個入の仕様

4977292362450

  • ブランド名:SK11
  • 規格:6MM
  • 商品サイズ:幅6×高さ6×奥行き6mm/重量4g
  • サイズ:直径6mm
  • 4個入

4977292362467

  • ブランド名:SK11
  • 規格:8MM
  • 商品サイズ:幅8×高さ8×奥行き8mm/重量4g
  • サイズ:直径8mm
  • 4個入

4977292362474

  • ブランド名:SK11
  • 規格:10MM
  • 商品サイズ:幅10×高さ10×奥行き10mm/重量4g
  • サイズ:直径10mm
  • 4個入

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

最小発注数量
4977292362450
直径6mm
3個
4977292362467
直径8mm
3個
4977292362474
直径10mm
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
3日目
586円
( 645円 )
3日目
586円
( 645円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダボ継ぎ時のダボ穴の位置決めに便利なツール ダボ用マーカー。
【特長】
・ダボに継ぎ合わせる木材同士のダボ用下穴位置をマーキング可能。
【用途】
・継ぎ合わせる相手の材料に対して、穴あけ位置のマーキングに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダボ用マーカー(4個入)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
木箱作り
5
満足度:5.0
木箱作りには今まで釘を使用していましたが、ダボを使用するために購入しました。 簡単に位置合わせができるのでとても便利です...もっと読む
0人が参考にしています。
木製ケース
4
満足度:4.0
ダボ継ぎが必要になった為、試しに購入。価格も安く、品質も問題ありません。高価なダボ用ジグも良いですがこちらも一つ持ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダボ用マーカー(4個入)
スターエム プロガード(安全保護カバー) (1個入)
プレート(TAWシリーズ用)
スターエム 超硬エグリ・カッター用スペーサー
マジックドリルDRA用トルクスレンチ
あんぜんカバーB 200ミリ用
メーカーSK-11スターエム三菱マテリアルスターエム京セラスターエム
通常価格586円6,408円361円582円1,512円5,207円
通常出荷日3日目4日目2日目4日目2日目1日目
用途木工用木工用鉄工用木工用鉄工用木工用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト