17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工用深穴ホールソー(6枚刃) 4977292330923

木工用深穴ホールソー(6枚刃)

通常単価(税別)
1,997
税込単価
2,197
通常出荷日:3日目

6サイズの穴あけができるホールソー。【特長】・目詰まりしにくい特殊成型。・ヤスリ目立刃で切れ味抜群。・...

詳細を確認

ご注意

  • インパクトドライバーでのご使用はできません。

型番:

4977292330923
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

木工用深穴ホールソー 6枚刃の詳細

木工用深穴ホールソー 6枚刃 商品イメージ

木工用深穴ホールソー 6枚刃 商品イメージ

木工用深穴ホールソー 6枚刃 パッケージ

木工用深穴ホールソー 6枚刃 パッケージ

木工用深穴ホールソー 6枚刃の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:40MM
  • 商品サイズ:幅70×高さ105×奥行き70mm/重量260g
  • 穴あけサイズ:32/38/45/51/57/63mm
  • 穴あけ厚み:40mm
  • 軸径:8mm

対応機種

  • 適用機種:回転専用ドリル

使用上のご注意

  • ※ インパクトドライバーでのご使用はできません。

4977292330923の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
32・38・45・51・57・63
JANコード
4977292330923
適合電動機
回転専用ドリル
軸径(mm)
8
穴あけ厚み(mm)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292330923
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
3日目

詳細情報

基本情報

6サイズの穴あけができるホールソー。
【特長】
・目詰まりしにくい特殊成型。
・ヤスリ目立刃で切れ味抜群。
・刃部は高周波焼入れで耐久性抜群。
・2×4材も一回で穴あけ可能。
【用途】
・ベニヤ/コンパネ/木板への穴あけ作業に使用。

ご注意

  • インパクトドライバーでのご使用はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用深穴ホールソー(6枚刃)の型番4977292330923のページです。 型番4977292330923に関する仕様情報を記載しております。
木工用深穴ホールソー(6枚刃)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ベニア板に穴あけ
4
満足度:4.0
12mmのベニア板への穴あけに使用しました。ボール盤で使用しましたが問題なく穴が開きました。ただ、切削面のバリが少し多い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用深穴ホールソー(6枚刃)
木工用深穴ホールソー(3枚刃)
木工用7枚刃ホールソー 20mm
インパクト用木工ホールソー SIH-001
バイメタルホールソー SBH-14~SBH-50
木工用7枚刃ホールソー
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11E-Value
通常価格1,9972,0111,3572,5732,082 -1,077
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソーホールソー
外径(mm)32・38・45・51・57・6360・67・7425 / 32 / 38 / 45 / 51 / 57 / 6325 / 32 / 38 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65-25 / 32 / 38 / 45 / 51 / 57 / 63
JANコード497729233092349772923309854977292330916---
適合電動機回転専用ドリル回転専用ドリル回転専用ドリル適用機種 充電インパクトドライバー、回転専用ドリル電気ドリル-
軸径(mm)88--10-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました