ツール用品技術窓口

木工用7枚刃ホールソー 20mm 4977292330916

木工用7枚刃ホールソー 20mm

通常単価(税別)
1,357円
税込単価
1,493円
通常出荷日:3日目

7サイズの穴あけができるホールソー。【特長】・目詰まりしにくい特殊成型。・ヤスリ目立刃で切れ味抜群。・...

詳細を確認

ご注意

  • インパクトドライバーでのご使用はできません。

型番:

4977292330916
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

木工用7枚刃ホールソーの詳細

木工用7枚刃ホールソー 商品イメージ

木工用7枚刃ホールソー 商品イメージ

木工用7枚刃ホールソー パッケージ

木工用7枚刃ホールソー パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:20MM
  • 商品サイズ:幅70×高さ90×奥行き70mm/重量200g
  • 穴あけサイズ:25/32/38/45/51/57/63mm
  • 軸径:8mm
  • 適用機種:回転専用ドリル
  • 穴あけ厚み:20mm

使用上のご注意

  • ※ インパクトドライバーでのご使用はできません。

4977292330916の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
25 ~ 63
ふところ深さ(mm)
20
シャンク径・MT No
8mm
シャンクタイプ
六角軸
単品/セット
単品
JANコード
4977292330916
適合電動機
回転専用ドリル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292330916
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357円
( 1,493円 )
3日目

詳細情報

基本情報

7サイズの穴あけができるホールソー。
【特長】
・目詰まりしにくい特殊成型。
・ヤスリ目立刃で切れ味抜群。
・刃部は高周波焼入れで耐久性抜群。
【用途】
・ベニヤ/コンパネ/木板への穴あけ作業に使用。

ご注意

  • インパクトドライバーでのご使用はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木工用7枚刃ホールソー 20mmの型番4977292330916のページです。 型番4977292330916に関する仕様情報を記載しております。
木工用7枚刃ホールソー 20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用7枚刃ホールソー 20mm
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
オールコアドリル L150
オールコアドリル L151
バイメタルホールソー ユーザーセット
Victory 木工用ホールソー 小タイプ
メーカーSK-11ハウスビーエムサンコーテクノサンコーテクノボッシュアークランド ビクトリー
通常価格1,357円18,639円11,902円9,606円13,396円1,009円
通常出荷日3日目1日目6日目6日目1日目4日目
商品タイプホールソーホールソーコアドリルコアドリル-ホールソー
外径(mm)25 / 32 / 38 / 45 / 51 / 57 / 631257540-25 / 32 / 38 / 44 / 50 / 57 / 64
ふところ深さ(mm)2034150150-15
シャンク径・MT No8mm131010--
シャンクタイプ六角軸ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク-ストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました