17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バイメタルホールソー SBH-14~SBH-50

通常単価(税別)
2,0824,320
税込単価
2,2904,752
通常出荷日:3日目

貫通穴あけが可能です。【特長】・ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。・不等ピッチ刃を...

詳細を確認
  • ご使用の際には注意事項をよく読んで、ケガのないように作業してください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

バイメタルホールソーの詳細例

SBH-14 商品イメージ

SBH-14 商品イメージ

SBH-14 パッケージ

SBH-14 パッケージ

SBH-50 商品イメージ

SBH-50 商品イメージ

SBH-50 パッケージ

SBH-50 パッケージ

バイメタルホールソーの仕様例

SBH-14

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SBH-14
  • 商品サイズ:幅14×高さ105×奥行き14mm/重量56g
  • サイズ:14mm
  • 穴あけ可能板厚:一般鋼(鉄)3.2mm
  • 刃厚:0.8mm
  • 軸径:10mm
  • センタードリル:6mm
  • 使用機種:電気ドリル
  • 適正回転数:鉄工用電気ドリル600~1,200RPM

SBH-50

  • ブランド名:SK11
  • 規格:SBH-50
  • 商品サイズ:幅50×高さ97×奥行き50mm/重量170g
  • サイズ:50mm
  • 穴あけ可能板厚:一般鋼(鉄)3.2mm
  • 刃厚:0.8mm
  • 軸径:10mm
  • センタードリル:6mm
  • 使用機種:電気ドリル
  • 適正回転数:鉄工用電気ドリル600~1,200RPM

使用上のご注意

  • ※ ご使用の際には注意事項をよく読んで、ケガのないように作業してください。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

最小発注数量
4977292315005
14
1個
4977292315012
15
1個
4977292315029
16
1個
4977292315036
18
1個
4977292315043
19
1個
4977292315050
20
1個
4977292315067
21
1個
4977292315074
22
1個
4977292315081
23
1個
4977292315098
25
1個
4977292315104
27
1個
4977292315111
28
1個
4977292315128
30
1個
4977292315135
32
1個
4977292315142
33
1個
4977292315159
34
1個
4977292315166
35
1個
4977292315173
38
1個
4977292315180
40
1個
4977292315197
42
1個
4977292315203
45
1個
4977292315210
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,082
( 2,290 )
3日目
2,082
( 2,290 )
3日目
2,082
( 2,290 )
3日目
2,082
( 2,290 )
3日目
2,082
( 2,290 )
3日目
2,222
( 2,444 )
3日目
2,222
( 2,444 )
3日目
2,222
( 2,444 )
3日目
2,222
( 2,444 )
3日目
2,460
( 2,706 )
3日目
2,460
( 2,706 )
3日目
2,460
( 2,706 )
3日目
2,853
( 3,138 )
3日目
2,853
( 3,138 )
3日目
2,853
( 3,138 )
3日目
2,853
( 3,138 )
3日目
3,176
( 3,494 )
3日目
3,338
( 3,672 )
3日目
3,590
( 3,949 )
3日目
3,590
( 3,949 )
3日目
3,941
( 4,335 )
3日目
4,320
( 4,752 )
3日目

詳細情報

基本情報

貫通穴あけが可能です。
【特長】
・ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。
・不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。
・薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。
・センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
【用途】
・一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業

ご注意

  • ご使用の際には注意事項をよく読んで、ケガのないように作業してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタルホールソー SBH-14~SBH-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルホールソー SBH-14~SBH-50
超硬ホールソー W刃
インパクト用木工ホールソー SIH-001
六角軸ダイヤモンドコアドリル
木工用深穴ホールソー(6枚刃)
木工用深穴ホールソー(3枚刃)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,082-4,497 -2,5732,110 -1,9972,011
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーコアドリルホールソーホールソー
刃厚(mm)0.8-----
適合電動機電気ドリル-適用機種 充電インパクトドライバー、回転専用ドリルインパクトドライバー回転専用ドリル回転専用ドリル
材質1刃先:コバルトハイス鋼本体:炭素鋼、刃:超硬、センタードリル:コバルトハイス鋼----
センタードリル径(mm)66----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト