ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5 20枚入【20個入り】

ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5 20枚入 CR-SCB5N-TX20
通常単価(税別)
4,648円
税込単価
5,113円
通常出荷日:4日目

【特長】・しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ・一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利・1枚...

詳細を確認

型番:

CR-SCB5N-TX20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

CR-SCB5N-TX20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-SCB5N-TX20
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,648円
( 5,113円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ
・一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
・1枚ずつPP製の袋に入っています
【商品仕様】
・規格:B5判
・内寸:縦187×横263mm
・外寸:縦189×横267mm
・厚:0.38mm
・材質:軟質塩ビ
・入数:20箱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5 20枚入の型番CR-SCB5N-TX20のページです。 型番CR-SCB5N-TX20に関する仕様情報を記載しております。
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5 20枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5 20枚入
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B4 20枚入
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A4 20枚入
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A5
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B4
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格4,648円8,123円5,375円516円467円716円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました