ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スティックラバー グレー

スティックラバー グレー スティックラバーグレ
通常単価(税別)
2,037
税込単価
2,241
通常出荷日:4日目

【特長】・杖や傘を引っかけて使用し、小スペースを有効活用・自動券売機や化粧室、対面カウンターなどで傘や...

詳細を確認

型番:

スティックラバーグレ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スティックラバーグレの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
スティックラバーグレ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037
( 2,241 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・杖や傘を引っかけて使用し、小スペースを有効活用
・自動券売機や化粧室、対面カウンターなどで傘や杖を置くことができて便利
【商品仕様】
・外寸:縦110×横70×厚7mm
・材質:合成ゴム
・(裏面)テープ付
・入数:1個
・JANコード:4580103530551

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティックラバー グレーの型番スティックラバーグレのページです。 型番スティックラバーグレに関する仕様情報を記載しております。
スティックラバー グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティックラバー グレー
アクリルカード立 L型 透明 外寸:幅150×高63mm
V型・三角型カード立
L型サインホルダー 片面用 名刺サイズ横
サインホルダー 両面用 A5縦
会議用席札(アクリル製・底スポンジ付)
メーカー新倉計量器クラウンクラウンクルーズクルーズクラウン
通常価格2,0375188575589072,769
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました