ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リール式 吊下げひも バラ 赤

リール式 吊下げひも バラ 赤 NF-569-R
通常単価(税別)
667円
税込単価
734円
通常出荷日:4日目

【特長】【商品仕様】・ストラップ長:約80cm・ストラップ幅:10mm・材質:リール=ABS,ストラッ...

詳細を確認

型番:

NF-569-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NF-569-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NF-569-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667円
( 734円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
【商品仕様】
・ストラップ長:約80cm
・ストラップ幅:10mm
・材質:リール=ABS,ストラップ=ポリエステル,クリップ=POM
・入数:1本
・JANコード:4970116025265

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リール式 吊下げひも バラ 赤の型番NF-569-Rのページです。 型番NF-569-Rに関する仕様情報を記載しております。
リール式 吊下げひも バラ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リール式 吊下げひも バラ 赤
リール式 吊下げひも バラ 青
リール式 吊下げひも バラ 黒
OP 吊り下げ名札 リール式 アーバンスタイル 名刺 1枚 赤
吊下げ名札エコノミータイプ 赤
赤 カラーイベント吊下げ名札
メーカーソニックソニックソニックオープン工業クラウンソニック
通常価格667円667円667円1,164円1,468円1,981円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました