ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シフォネル 2穴パンチ ブルー DP-12/B

シフォネル 2穴パンチ ブルー DP-12/B DP90214
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円
通常出荷日:4日目

【特長】・指紋汚れがつきにくい、シフォン生地のようなサラサラ塗装・歪まず安心して使える金属製斜めゲージ...

詳細を確認
  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

型番:

DP90214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP90214の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DP90214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,019円
( 1,121円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指紋汚れがつきにくい、シフォン生地のようなサラサラ塗装
・歪まず安心して使える金属製斜めゲージを採用
【商品仕様】
・穿孔能力:約12枚
・外寸:幅116×奥63×高62mm
・質量:160g
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:6mm
・穴間隔:80mm
・ゲージ対応サイズ:A5短辺~A4長辺(4穴)
・材質:ベースカバー=PP
・ゲージ,ハンドルロック付
・入数:1個
・JANコード:4902870816100

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シフォネル 2穴パンチ ブルー DP-12/Bの型番DP90214のページです。 型番DP90214に関する仕様情報を記載しております。
シフォネル 2穴パンチ ブルー DP-12/Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シフォネル 2穴パンチ ブルー DP-12/B
シフォネル 2穴パンチ ホワイト DP-12/W
シフォネル 2穴パンチ グリーン DP-12/G
シフォネル 2穴パンチ ピンク DP-12/P
スクーパパンチ ブルー DT-15T/B
2穴パンチ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)ナカバヤシ
通常価格1,019円1,019円1,019円1,019円1,215円792円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました