ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル 107W

スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル 107W PRN-107W
通常単価(税別)
6,023
税込単価
6,625
通常出荷日:4日目

【特長】・全面でマウスが使用でき、PCデスクに最適【商品仕様】・縦×横(mm):695×995・マット...

詳細を確認
  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮することがあります。再生材を使用しているため、ロットにより色目が異なる場合があります。一部、反応しにくいマウスもあります。

型番:

PRN-107W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRN-107Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PRN-107W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,023
( 6,625 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面でマウスが使用でき、PCデスクに最適
【商品仕様】
・縦×横(mm):695×995
・マット厚:1.5mm
・下敷厚:2mm
・材質:マット=再生塩ビ,下敷=発泡PE
・入数:1枚
・JANコード:4968376507126

ご注意

  • 素材の性質上、温度・湿度によりサイズが若干収縮することがあります。再生材を使用しているため、ロットにより色目が異なる場合があります。一部、反応しにくいマウスもあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル 107Wの型番PRN-107Wのページです。 型番PRN-107Wに関する仕様情報を記載しております。
スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル 107Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル 107W
スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル 71W
スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 107S
スカイスター PC再生ノンコピータイプ ダブル
スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 147S
スカイスター PC再生ノンコピータイプ シングル 71S
メーカーミワックスミワックスミワックスミワックスミワックスミワックス
通常価格6,0232,6935,4826,379 -6,5962,527
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました