ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

最強スパイラルストラップ クリア

最強スパイラルストラップ クリア ASS-13CL
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイヤー入りスパイラルとメタルクリップで抜群の耐久性・ズボンのベルト位置から落下しても地面に...

詳細を確認

型番:

ASS-13CL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ASS-13CLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ASS-13CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤー入りスパイラルとメタルクリップで抜群の耐久性
・ズボンのベルト位置から落下しても地面につかない安心設計です
【商品仕様】
・ストラップ長:110~500mm
・材質:スパイラル部=PU/ステンレスワイヤー,クリップ部=ステンレス/シリコンゴム,ストラップ部=POM
・入数:1本
・JANコード:4526397913960

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

最強スパイラルストラップ クリアの型番ASS-13CLのページです。 型番ASS-13CLに関する仕様情報を記載しております。
最強スパイラルストラップ クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
最強スパイラルストラップ クリア
最強スパイラルストラップ ブラック
モバイルバッテリー 20000mAh 67W
小型定置式 2次元バーコードスキャナ
ベーシックmicroSDメモリカード
SDカードケース(12枚収納)
メーカーエアージェイエアージェイエレコムオプトエレクトロニクスKIOXIAサンワサプライ
通常価格996円855円15,880円84,473円 -5,642円1,069円
通常出荷日4日目6日目1日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました