ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | 種別 | 寸法(mm) | 質量 (g) | 口金 | 定格 ランプ電力 (W) | ランプ 電圧 (V) | ランプ 電流 (A) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 平均演色評価数 (Ra) | 定格寿命 (h) | 適合水銀灯安定器 (W) | 水銀含有 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外管径 | 全長 | 光中心距離 | ||||||||||||||
| M100L/BDSC-P/N | 100形 | 透明形 | 70 | 175 | 115 | 80 | E26 | 100 | 115 | 1.0 | 8,000 | 5,000 | 65 | 9,000 | 100 | 有 |
| MF100L/BDSC-P/N | 蛍光形 | 70 | 175 | - | 80 | E26 | 100 | 115 | 1.0 | 7,500 | 4,800 | 70 | 9,000 | 100 | 有 | |
| M250L/BDSC-P/N | 250形 | 透明形 | 100 | 240 | 160 | 210 | E39 | 250 | 130 | 2.1 | 20,000 | 5,300 | 65 | 12,000 | 250 | 有 |
| MF250L/BDSC-P/N | 蛍光形 | 100 | 240 | - | 210 | E39 | 250 | 130 | 2.1 | 19,500 | 4,800 | 70 | 12,000 | 250 | 有 | |
| M300L/BDSC-P/N | 300形 | 透明形 | 116 | 290 | 185 | 270 | E39 | 300 | 130 | 2.5 | 24,500 | 5,300 | 65 | 12,000 | 300 | 有 |
| MF300L/BDSC-P/N | 蛍光形 | 116 | 290 | - | 270 | E39 | 300 | 130 | 2.5 | 23,500 | 4,500 | 70 | 12,000 | 300 | 有 | |
| M400L/BDSC-P/N | 400形 | 透明形 | 116 | 290 | 185 | 270 | E39 | 400 | 130 | 3.3 | 36,000 | 5,300 | 70 | 12,000 | 400 | 有 |
| MF400L/BDSC-P/N | 蛍光形 | 116 | 290 | - | 270 | E39 | 400 | 130 | 3.3 | 35,000 | 4,500 | 70 | 12,000 | 400 | 有 | |
| M700L/BDSC/N | 700形 | 透明形 | 150 | 370 | 240 | 440 | E39 | 700 | 130 | 5.9 | 62,500 | 4,800 | 65 | 9,000 | 700 | 有 |
| MF700L/BDSC/N | 蛍光形 | 150 | 370 | - | 440 | E39 | 700 | 130 | 5.9 | 61,000 | 4,200 | 70 | 9,000 | 700 | 有 | |
| M1000L/BDSC/N | 1000形 | 透明形 | 180 | 390 | 245 | 560 | E39 | 1,000 | 130 | 8.3 | 73,500 | 4,800 | 57 | 9,000 | 1,000 | 有 |
| MF1000L/BDSC/N | 蛍光形 | 180 | 390 | - | 560 | E39 | 1,000 | 130 | 8.3 | 71,500 | 4,500 | 60 | 9,000 | 1,000 | 有 | |
注)*モールライトHID250形用器具およびルーバー(内径φ100)付の器具では使用できません。点灯方向自由形 M(F)250L/VHSC-P/N をご使用ください。
*安定器からランプまでの管灯回路長は、50m以下でかつ、配線静電容量5.0nF以下(100形の管灯回路長は、25m以下でかつ、配線静電容量2.5nF以下)であることを
確認してご使用ください。(VVF-3Cは50mで配線容量が約5.0nFです。)
*周囲温度-20℃~+40℃の範囲でご使用ください。
*安定時間は約5分です。
*再始動時間は100形は約8分、250形・300形・400形は約13分、700形・1000形は約18分です。
*ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視することは避けてください。日焼けをしたり目を痛めたりする場合があります。
分光分布

点灯方向

*上図の点灯方向範囲でご使用ください。
【特長】
・スカンジウムとナトリウムの発光を利用した高効率形のマルチハロゲン灯です。
・水銀灯の約1.7倍の高効率(下向点灯形400形)で、高天井の店舗や、体育館・プールなどのスポーツ施設、工場などの高天井照明や、屋外の競技場・学校のグラウンドなどの投光照明に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
BA9S パイロット電球(10個)
4.6通常価格(税別):1,519円~

エスコ
E12 パネル球(10個)
0通常価格(税別):2,005円~

エスコ
E10 小パネル電球(10個)
5通常価格(税別):1,553円~

エスコ
BA9S パイロット電球(5個)
0通常価格(税別):1,569円~

エスコ
電球(シングルベース回転灯用)
0通常価格(税別):1,229円~

エスコ
電球(シングルベース回転灯用) クリア EA758ZK型
0通常価格(税別):967円~

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):3,134円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

岩崎電気
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン
0通常価格(税別):4,010円