17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

部品洗浄ざる(ステンレス製/メッシュ40)

部品洗浄ざる(ステンレス製/メッシュ40)
通常単価(税別)
1,935円~2,500円
税込単価
2,129円~2,750円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

最小発注数量
φ120×230
1個
φ150×285
1個
φ180×285
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935円
( 2,129円 )
3日目
2,166円
( 2,383円 )
3日目
2,500円
( 2,750円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

部品洗浄ざる(ステンレス製/メッシュ40)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品洗浄ざる(ステンレス製/メッシュ40)
部品洗浄ざる(ステンレス製/メッシュ16)
(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
部品洗浄ざる[ステンレス製]
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,935円-1,935円 -7,672円 -2,286円 -8,587円 -5,112円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜2日目〜2日目〜
材質ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)
メッシュ数40165-530
線径(mm)0.160.290.750.570.75-
目開(mm)0.471.34.333.344.33-
商品詳細種別部品洗浄ざる(ステンレス製/メッシュ40)部品洗浄ざる(ステンレス製/メッシュ16)(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)-部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト