ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

250×55×50mmラップケース(マグネット付)

250×55×50mmラップケース(マグネット付) EA944CV-6
通常単価(税別)
1,374円
税込単価
1,511円
通常出荷日:3日目

【特長】・対応サイズ…幅230mm以下・サイズ…250×55×50(H)mm・長さ50m巻以下、直径4...

詳細を確認

型番:

EA944CV-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944CV-6の仕様・寸法情報

サイズ
250×55×50(H)mm
材質
本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
対応サイズ
幅230mm以下
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944CV-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,374円
( 1,511円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応サイズ…幅230mm以下
・サイズ…250×55×50(H)mm
・長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。
・材質…本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
・マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

250×55×50mmラップケース(マグネット付)の型番EA944CV-6のページです。 型番EA944CV-6に関する仕様情報を記載しております。
250×55×50mmラップケース(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250×55×50mmラップケース(マグネット付)
ベイクタッグ BAKE-250 250入
ハイラップ
ラベリングテープ(0615-55-90)
アルミテープ 50mm×50m
ラップ ポリ塩化ビニリデン
メーカーエスコ三商アズワン東京硝子器械日本緑十字社アズワン
通常価格1,374円21,515円1,347円1,447円 -4,164円791円 -
通常出荷日3日目8日目4日目3日目〜1日目4日目
サイズ250×55×50(H)mm-----
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス-----
対応サイズ幅230mm以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました