ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)

通常単価(税別)
16,196
税込単価
17,816
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・※・電源…AC100V(50/60Hz共用)・消費電力…80/95W(50/60Hz※強の場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    100
  • ファン径
    435mm
  • コード長
    約1.8m
  • 電源詳細
    AC100V(50/60Hz共用)
  • 消費電力詳細(50/60Hz)
    80/95W(強の場合)
  • サイズ
    500×300×530(H)mm
  • 重量
    4.0kg
  • 俯仰角度
    4段階
  • 材質
    スチール、ポリプロピレン、羽根:樹脂製
  • 首振角度
    左右約75度
  • 型番
    KF-431W
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 風量
    3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
  • 付属品
    前パネル(外して使用も可能)
  • 注意
    【お客様組立品】
  • 羽枚数
    4枚

ご注意

  • お客様組立品となります。

型番:

EA897AS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA897AS-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
ファン径
435mm
コード長
約1.8m
電源詳細
AC100V(50/60Hz共用)
消費電力詳細(50/60Hz)
80/95W(強の場合)
サイズ
500×300×530(H)mm
重量
4.0kg
俯仰角度
4段階
材質
スチール、ポリプロピレン、羽根:樹脂製
首振角度
左右約75度
型番
KF-431W
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
風量
3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
付属品
前パネル(外して使用も可能)
注意
【お客様組立品】
羽枚数
4枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897AS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,196
( 17,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・※
・電源…AC100V(50/60Hz共用)
・消費電力…80/95W(50/60Hz※強の場合)
・ファン径…43.5cm
・羽枚数…4枚
・首振角度…左右約90度
・俯仰角度…4段階
・風量…3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
・材質…スチール、ポリプロピレン
・サイズ…510(W)×400(D)×510(H)mm
・重量…4.0kg
・コード長…約1.8m
・付属品…前パネル(外して使用も可能)
・スパイラル気流
・独自の前パネルでパワフルな送風。より遠くに風を飛ばします。
・スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、サーキュレーターのような直進性の風を実現。
・通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。
・工場だけでなく、更衣室や小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。

ご注意

  • お客様組立品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)の型番EA897AS-4のページです。 型番EA897AS-4に関する仕様情報を記載しております。
AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)
AC100V・95W/435mm工場扇(スタンド型)
AC100V・180W/450mm 工場扇(壁掛け型)
3相200V/400W/直径400mm送風機 EA897K-31
AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)
AC100V/φ25cm 工業用換気扇(1速)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,19616,07940,43882,84237,91137,950
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工場扇-工場扇---
電源(V)100-100---
ファン径435mm-450mm---
コード長約1.8m-11.8m(アース端子付)---
電源詳細AC100V(50/60Hz共用)-AC100V---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト