ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

安全カバー/2Pプラグ用(4個)【4個入り】

安全カバー/2Pプラグ用(4個) EA815HZ-16A
通常単価(税別)
732円
税込単価
805円
通常出荷日:3日目

【特長】・タイプ…L型・ストレート・スイング2P用※全てのプラグに対応しているわけではありません。・サ...

詳細を確認

型番:

EA815HZ-16A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

EA815HZ-16Aの仕様・寸法情報

サイズ
約36(W)×12(D)×24(H)mm
材質
PVC
重量
1個:2g、4個:8g
入数
4個
タイプ
L型・ストレート・スイング2P用※全てのプラグに対応しているわけではありません。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA815HZ-16A
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
732円
( 805円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプ…L型・ストレート・スイング2P用※全てのプラグに対応しているわけではありません。
・サイズ…約36(W)×12(D)×24(H)mm
・重量…1個:2g、4個:8g
・材質…PVC
・トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
・入数…4個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全カバー/2Pプラグ用(4個)の型番EA815HZ-16Aのページです。 型番EA815HZ-16Aに関する仕様情報を記載しております。
安全カバー/2Pプラグ用(4個)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンセントタップなど
4
満足度:4.0
埃などによる火災防止の為に購入。L字形のプラグにも利用できる為便利。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全カバー/2Pプラグ用(4個)
400x155x145mm ケーブル用ボックス
プラグ安全カバー(2P用)
コンセント安全キャップ(2P用)
70×60×120mmコンセント安全カバー
AC100V 50/60Hz ACアダプター[プラグ8個付]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格732円3,506円777円519円996円3,062円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ約36(W)×12(D)×24(H)mm400(W)×155(D)×145(H)mm-26(W)×14(D)×20(H)mm70(W)×60(D)×120(H)mm49×108×58mm
材質PVCPC-ABSシリコンゴムエラストマー樹脂ABS樹脂-
重量1個:2g、4個:8g約950g---274g
入数4個-2個---
タイプL型・ストレート・スイング2P用※全てのプラグに対応しているわけではありません。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました