ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

372×43×83mm5連フック(吸盤式/ステンレス製)

372×43×83mm5連フック(吸盤式/ステンレス製) EA638LA-118
通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:3日目

【特長】・全長…372mm・材質…ステンレス、ABS樹脂、エラストマー・支持部が回転するので、戸棚の下...

詳細を確認

型番:

EA638LA-118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638LA-118の仕様・寸法情報

材質
ステンレス、ABS樹脂、エラストマー
全長
372mm
口幅(mm)
20
耐荷重(kg)
3

型番リスト

表示件数
型番
EA638LA-118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長…372mm
・材質…ステンレス、ABS樹脂、エラストマー
・支持部が回転するので、戸棚の下にも取付け可能です。
・耐荷重(kg)…3
・口幅(mm)…20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

372×43×83mm5連フック(吸盤式/ステンレス製)の型番EA638LA-118のページです。 型番EA638LA-118に関する仕様情報を記載しております。
372×43×83mm5連フック(吸盤式/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
372×43×83mm5連フック(吸盤式/ステンレス製)
φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9
245×45×60mmマグネットフック
フック(マグネット付)
20 x 49mm フック(コンクリート用/2個)
165mm フック(粘着付/5連)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2802,0802,29510,826773914
通常出荷日3日目1日目3日目2日目3日目3日目
材質ステンレス、ABS樹脂、エラストマー本体:スチール(クロムメッキ)フック:(ニッケルメッキ)マグネット:ネオジウムスチール(粉体塗装)本体:ABS樹脂、ヨーク:防錆処理鉄板、磁石:ネオジウム磁石、フック:防錆処理鉄線66ナイロン-
全長372mm---49mm165mm
口幅(mm)20111630--
耐荷重(kg)318.027.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました