ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)【3個入り】

密閉保存容器(4方ロック式/2~4個) EA508TC-115
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円
通常出荷日:3日目

・汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付

型番:

EA508TC-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

EA508TC-115の仕様・寸法情報

材質
本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(ml)
430
詳細1
丸形タイプ
入数
3個
サイズ(mm)
131×131×62(H)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA508TC-115

容量(ml)

詳細1

入数

サイズ(mm)

最小発注数量
430
丸形タイプ
3個
131×131×62(H)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744円
( 818円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)の型番EA508TC-115のページです。 型番EA508TC-115に関する仕様情報を記載しております。
密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)
4方ロック式 密閉保存容器
保存容器(ザル付)
4丁包丁・はさみセット
保存容器 EA508TG-1~3
シール容器(角型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格744円637円 -644円11,642円1,090円 -545円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
材質本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムポリプロピレンポリプロピレン包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)はさみ柄:ABS樹脂ナイフブロック:カバ材本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、EVA樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました