17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

保存容器(ザル付)

保存容器(ザル付)
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円
通常出荷日:3日目

・重ねてコンパクトに収納可能。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量(ml)

サイズ(mm)

最小発注数量
1,100
197×172×81(H)
1個
1,300
251×130×81(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644円
( 708円 )
3日目
644円
( 708円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・重ねてコンパクトに収納可能。

商品担当おすすめ

  • PPパック 画像

    エスコ

    PPパック

  • 角パーツボックス 画像

    エスコ

    角パーツボックス

    【商品仕様】材質…本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン。フタは、はめ込み式。容量(ml)…290。サイズ(mm)…外寸:110×93×45(H)。内寸:95X81X40(H)。JAN:4518340026513

  • 4方ロック式 密閉保存容器 画像

    エスコ

    4方ロック式 密閉保存容器

    【商品仕様】材質…ポリプロピレン。上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。容量(ml)…210。サイズ(mm)…85×109×47(H)。JAN:4548745343328

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保存容器(ザル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保存容器(ザル付)
4方ロック式 密閉保存容器
シール容器(角型)
角パーツボックス
PPパック
保存容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格644円637円 -545円 -633円 -615円 -530円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリプロピレンポリプロピレン本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、EVA樹脂本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン-
詳細1ザル付密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン入数:1個フタは、はめ込み式フタは、はめ込み式フタは、はめ込み式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト