ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

強力マグネットバンド

強力マグネットバンド EMT-045BM
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:3日目

両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。【特長】・お好きな長さにカットしてお使いいただけます【用...

詳細を確認
  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険でので十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。火気・高温になる場所には近づけないで下さい。お子様の手の届かないところで使用・保管してください。

型番:

EMT-045BM
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMT-045BMの仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプ
サイズ(mm)
幅20×厚さ4
長さ(cm)
45
JANコード
4977292280716
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行き(mm)
22
パッケージ重量(g)
143

型番リスト

表示件数
型番
EMT-045BM
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。
【特長】
・お好きな長さにカットしてお使いいただけます
【用途】
・事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険でので十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。磁力は取り付けるスチールの厚み、表面の状態によって変わります。マグネットが滑り落ちる場合は使用しないで下さい。火気・高温になる場所には近づけないで下さい。お子様の手の届かないところで使用・保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力マグネットバンドの型番EMT-045BMのページです。 型番EMT-045BMに関する仕様情報を記載しております。
強力マグネットバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットバンド
強力マグネットテープ
超強力ネオジウム磁石 6mm
超強力ネオジウム磁石13mm
強力マグネット
カラーマグネット EMTシリーズ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格516円516円473円488円467円 -453円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプシートタイプシートタイプその他その他その他カラーマグネット
サイズ(mm)幅20×厚さ4幅20×厚さ1.2直径6直径13--
長さ(cm)45150----
JANコード4977292280716497729228072349772922806934977292280709--
パッケージ幅(mm)909090909095
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました