ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッター輝虎

ダイヤモンドカッター輝虎 4977292399968
通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円
通常出荷日:3日目

【特長】・切れ味抜群で安心の日本製です。・切れ味重視で高い耐久力があります。・約60mの圧倒的な切断距...

詳細を確認
  • ご使用前に取扱い説明書を必ずお読みください。保護カバー・防塵メガネを使用して下さい。

型番:

4977292399968
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292399968の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.7
内径(mm)
20
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4977292399968
最高回転速度(min-1)
14500

型番リスト

表示件数
型番
4977292399968
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147円
( 1,262円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味抜群で安心の日本製です。
・切れ味重視で高い耐久力があります。
・約60mの圧倒的な切断距離です。
【用途】
・一般コンクリートの切断作業。

ご注意

  • ご使用前に取扱い説明書を必ずお読みください。保護カバー・防塵メガネを使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター輝虎の型番4977292399968のページです。 型番4977292399968に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター輝虎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター輝虎
ダイヤモンドカッター輝虎(JAN:4977292399975)
ダイヤモンドカッター2枚組
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292300643)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301084)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301947)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,147円2,250円3,857円810円1,498円1,217円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)105125105105105105
刃厚(mm)1.721.82.11.71.7
内径(mm)202220202020
刃幅(mm)777777

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました