ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッター2枚組

ダイヤモンドカッター2枚組 EDW-10
通常単価(税別)
3,857円
税込単価
4,243円
通常出荷日:3日目

脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。【特長】・刃先セグメン...

詳細を確認

型番:

EDW-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDW-10の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4977292301480
最高回転速度(min-1)
14500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EDW-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,857円
( 4,243円 )
3日目

詳細情報

基本情報

脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。
【特長】
・刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。
・コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
・切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター2枚組の型番EDW-10のページです。 型番EDW-10に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター2枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター2枚組
ダイヤモンドカッター3枚組(ウェーブタイプ)
ダイヤモンドカッター3枚組(セグメントタイプ)
TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ
TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ
TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン
メーカーE-ValueE-ValueE-Valueトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,857円1,526円1,526円6,878円7,924円6,042円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)105105105180200150
刃厚(mm)1.82.12.12.22.22.2
内径(mm)20202025.425.425.4
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました