ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301084)

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301084) EDW-40
通常単価(税別)
1,498円
税込単価
1,648円
通常出荷日:3日目

脅威の切断距離80m、スピード重視のセグメント形状です。【特長】・刃先セグメント形状で切れ味(スピード...

詳細を確認
  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめ下さい。材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

型番:

EDW-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDW-40の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.7
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4977292301084
最高回転速度(min-1)
14500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EDW-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,498円
( 1,648円 )
3日目

詳細情報

基本情報

脅威の切断距離80m、スピード重視のセグメント形状です。
【特長】
・刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。
・コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
・切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガの切断作業。

ご注意

  • ご使用前に付属の電動工具用ダイヤモンドホイール取扱説明書を必ずお読みください。側圧をかけないで、曲線切りは避け、安全カバー使用してください。乾式専用ですので、湿式使用や水をかけてのご使用はおやめ下さい。材料が濡れている場合もご使用はおやめください。使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用してください。作業環境によっては、耳栓・ヘルメットを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301084)の型番EDW-40のページです。 型番EDW-40に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301084)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292301084)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292300643)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302081)
ダイヤモンドカッター (JAN:4977292302036)
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueレヂトン理研ダイヤモンド工業
通常価格1,498円810円2,311円1,526円4,342円3,831円
通常出荷日3日目3日目4日目3日目6日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / 石材石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)
外径(mm)105105125107105105
刃厚(mm)1.72.121.71.81.8
内径(mm)202022202020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました