ツール用品技術窓口

小型ドリルチャック EDCK-02

小型ドリルチャック

通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:3日目

小型チャックで狭い所での作業もOKです。【特長】・キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます・軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル用パーツ
  • チャック径 (mm)
    6.5
  • 軸の形状
    六角軸
  • 軸径 (Φmm)
    6.35
  • 取り付け可能サイズ (mm)
    1.5~6.5
  • 適応機種
    充電ドリル・電気ドリル
  • 商品タイプ
    正回転専用
  • JANコード
    4977292337007
  • パッケージ幅 (mm)
    25
  • パッケージ高さ (mm)
    81
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
  • パッケージ重量 (g)
    80

ご注意

  • インパクトドライバーでのご使用はおやめ下さい。ホールソー・木工ギムネのような高トルクが必要とされる作業にはキー付きチャックをご使用下さい。アクセサリーの取り付け交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。

型番:

EDCK-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDCK-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル用パーツ
チャック径(mm)
6.5
軸の形状
六角軸
軸径(Φmm)
6.35
取り付け可能サイズ(mm)
1.5~6.5
適応機種
充電ドリル・電気ドリル
商品タイプ
正回転専用
JANコード
4977292337007
パッケージ幅(mm)
25
パッケージ高さ(mm)
81
パッケージ奥行き(mm)
25
パッケージ重量(g)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDCK-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型チャックで狭い所での作業もOKです。
【特長】
・キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます
・軽量タイプなので女性でも楽に使用できます
・チャックハンドルが不要です
・回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます
【用途】
・充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック

ご注意

  • インパクトドライバーでのご使用はおやめ下さい。ホールソー・木工ギムネのような高トルクが必要とされる作業にはキー付きチャックをご使用下さい。アクセサリーの取り付け交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型ドリルチャックの型番EDCK-02のページです。 型番EDCK-02に関する仕様情報を記載しております。
小型ドリルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ドリルチャック
ツートン色チャック
色キーレスチャック
キーレスドリルチャック
電動ドリル用ドリルチャック
キー付ドリルチャック
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueトップ工業サンフラッグ
通常価格1,077円1,021円1,021円1,091円2,986円 -2,614円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル
チャック径(mm)6.5101010--
軸の形状六角軸六角軸六角軸六角軸--
軸径(Φmm)6.356.356.356.35--
取り付け可能サイズ(mm)1.5~6.51.0~10.01.0~10.01.0~10.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました